Podobné ilustrace
FHW029W
2.401.150.050
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
HIROSE-Zásuvka, přímý, 12-pólový
Kabel
PVC stíněný šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
0.14 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
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
| 2.401.150.050 | 2.401.149.050 | |
|
2.042,90 CZK
Ceníková cena
|
2.447,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | HIROSE-Zásuvka, přímý, 12-pólový | HIROSE-Zásuvka, přímý, 12-pólový |
|---|---|---|
| Kabel | PVC stíněný šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC stíněný šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 12 | 12 |
| Průřez vodiče | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Krytí | IP 50 | IP 50 |
| Plášť kabelu, barva | šedá | šedá |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD