Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

FHW02A0

EPIUH62-A0B3K010M

Propojovací kabely

Připojení 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 8-pólový
Kabel
TPU černá, 10 m
Počet vodičů
8
Provozní napětí Ub
5 V DC

Alternativní varianty produktu

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Připojení 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 8-pólový
Kabel
TPU černá, 10 m
Počet vodičů
8
Provozní napětí Ub
5 V DC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11