Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

FHW02H2

LM35VM42

Objektivy M42

Teplota prostředí
-10...50 °C
Ohnisková vzdálenost
35 mm
Clona
2.8
Distortion
0.12 %
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
100 mm
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
-10...50 °C
Ohnisková vzdálenost
35 mm
Clona
2.8
Distortion
0.12 %
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
100 mm
Zorný úhel horizontální
40.2 °
Zorný úhel vertikální
30.7 °
Max. Velikost snímače
2"
Obrazové rozlišení
50 MP
Připojení objektivu
M42-Mount
Rozměr
Ø 54 x 103.2 mm
Materiál
Hliník, černý eloxovaný
Hmotnost
375 g
Doplňkový text
Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 2"
Manufacturer
KOWA
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-92
ECLASS 11.0
27-31-02-92
ECLASS 12.0
27-31-02-92
ECLASS 13.0
27-31-02-92
ECLASS 14.0
27-31-02-92
ECLASS 5.1.4
27-31-02-92
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-92
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-92
eCl@ss 9.1
27-31-02-92