Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
FHW02HJ
Pico On - X3110-EU001-H9
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Tagy RFID UHF (860...930 MHz)
Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
865–868 MHz
Rozměr
7.08 x 3.08 x 12.8 mm
Typ paměti
-
Uživatelská data, snímání/záznam
688 Bit
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| Pico On - X3110-EU001-H9 | UHF TAG PICO ON EU X3110-EU001-M830 | |
|
219,60 CZK
Ceníková cena
|
290,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | UHF (860–930 MHz) | UHF (860–930 MHz) |
|---|---|---|
| Pracovní frekvence | 865–868 MHz | 865–868 MHz |
| Rozměr | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm | 12.8 x 7.08 x 3.08 mm |
| Typ paměti | - | - |
| Uživatelská data, snímání/záznam | 688 Bit | - |
| EPC paměť, snímání/záznam | 96 Bit | 128 Bit |
| TID paměť, pouze ke čtení | 96 Bit | 96 Bit |
| Montáž | na kov | na kov |
| Skladovací teplota dočasná | -40...150 °C | -40...150 °C 168 h |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Materiál pouzdra | Keramika | Keramika |
| Krytí | - | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD