Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

FHW02HW

UHF Tag MiniWeb Global Reel M730

Tagy RFID UHF (860...930 MHz)

Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
860–960 MHz
Rozměr
18 x 45 mm
Typ paměti
EEPROM
EPC paměť, snímání/záznam
128 Bit
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
860–960 MHz
Rozměr
18 x 45 mm
Typ paměti
EEPROM
EPC paměť, snímání/záznam
128 Bit
TID paměť, pouze ke čtení
96 Bit
Tvar antény
Dipól
Montáž
nekovový (volná zóna)
Teplota prostředí
-40...85 °C
Materiál pouzdra
PET
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02