Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL6 -Y/Z- Series - IO-Link

BTL6 -Y/Z- Series - IO-Link

Magnetostrikční lineární snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Rozhraní
IO-Link
Měřená délka
25–4 572 mm
Přesnost opakování
≤ 30 µm
Odchylka linearity
± 50 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
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
IO-Link
Měřená délka
25–4 572 mm
Přesnost opakování
≤ 30 µm
Odchylka linearity
± 50 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Mechanické provedení
Upevnění 3/4 palce závit
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Krytí
IP 67 s konektorem
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03