Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL6 -PF- Series - IO-Link

BTL6 -PF- Series - IO-Link

Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí

Rozhraní
IO-Link
Měřená délka
50–4 572 mm
Přesnost opakování
≤ 30 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
IO-Link
Měřená délka
50–4 572 mm
Přesnost opakování
≤ 30 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Mechanické provedení
Plochý profil – 21 × 35 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Krytí
IP 67 s konektorem
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03