Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

SET00FE

BMF 305K/HW23-PS-C-2-S49-00,2

2Sada výrobků -část

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BMF005H
Klíčové funkce
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
33,5 × 5 × 10,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 3pólový
Kabel
PUR, 0.2 m
Aplikace
větší akční členy
Upevnění
Přídržný úhelník BMF 305-HW*
Materiál pouzdra
LCP
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
10 000 Hz
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Informace o výrobku BAM00LN
Klíčové funkce
Princip funkce
BMF přídržný úhelník
Aplikace
Pneumatický válec s integrovanou drážkou
Použití
pro snímače magnetického pole BMF 305
Materiál
Hliník eloxovaný
Teplota prostředí
-40...85 °C