Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

SET00JN

BIS C-122-04/L/AD-2

2Sada výrobků -část

1
BIS0011 RFID LF tagy (70/455 kHz) BIS C-122-04/L
Množství : 1 ks.
Informace o výrobku
2
BAM0128 Držáky pro systémy RFID BIS C-122-AD-2
Množství : 1 ks.
Informace o výrobku
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BIS0011
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozměr
Ø 10 × 4,5 mm
Tvar antény
kulatý
Typ paměti
EEPROM
Uživatelská data, snímání/záznam
511 Byte
Skladovací teplota
-30...85 °C
Teplota prostředí
0...70 °C
Materiál pouzdra
Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny
Krytí
IP 68
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Informace o výrobku BAM0128
Klíčové funkce
Princip funkce
Adaptér BIS
Použití
upevňovací adaptér pro datový nosič BIS C-122
Materiál
PA 6
Rozměr
Ø 11,6 × 6 mm
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01