Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

SET00L2

BAV DG-PP-00026-01

2Sada výrobků -část

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BCC0351
Klíčové funkce
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Kabel
PVC šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
cULus
EAC
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
Informace o výrobku BES004N
Klíčové funkce
Rozměr
Ø 12 × 60 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
1 000 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01