Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

SET00WM

BMF 303K/HW30-PS-2-2A-SA2-S49-00,3/PP

2Sada výrobků -část

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BAM00L0
Klíčové funkce
Princip funkce
BMF přídržný úhelník
Aplikace
Pneumatický válec s integrovanou drážkou
Použití
pro snímače magnetického pole BMF 303
Materiál
Mosaz poniklovaný
Teplota prostředí
-40...85 °C
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
Informace o výrobku BMF0043
Klíčové funkce
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
25,5 × 3 × 4,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 3pólový
Kabel
PUR, 0.3 m
Aplikace
miniaturní akční členy
Upevnění
Přídržný úhelník BMF 303-HW*
Materiál pouzdra
LCP
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
30 000 Hz
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04