Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

SET00YL

BAV BP-PH-00051-01

2Sada výrobků -část

2
BAM01KT Adaptér BAM AD-SP-008-1G4/1N4-4
Množství : 1 ks.
Informace o výrobku
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BSP0013
Klíčové funkce
Rozsah měření
0–600 bar
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
750 bar
Trhací tlak
1000.00 bar
Provozní napětí Ub
18–36 V DC
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Procesní přípojka
G 1/4" (DIN 3852)
Materiál procesní přípojky
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Materiál těsnicího kroužku
FKM
Materiál pouzdra
PA
PA 6.6
Teplota média
-25...125 °C
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Informace o výrobku BAM01KT
Klíčové funkce
Princip funkce
Adaptér obecný
Použití
pro snímače tlaku s vnitřním závitem G1/4"
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Procesní přípojka
NPT 1/4" vnější
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90