Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

SET0121

BAV BP-PH-00068-01

2Sada výrobků -část

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BAM01M0
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
Informace o výrobku BVS0013
Klíčové funkce
Obrazové rozlišení
0.3 MP (640 x 480 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
6.0 mm
Dosah
50–1 000 mm
Zorné pole
34 × 25 mm ... 676 × 507 mm
Rozhraní
Ethernet 10/100 Base T
Rozměr
51,5 × 70 × 40 mm
Krytí
IP 54
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01