Podobné ilustrace
1
Podobné ilustrace
2
Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
2Sada výrobků -část
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00092-04 | BVS UR-3-007-E | |
|
-
Ceníková cena
|
50.200,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Aplikace | - |
detekce 360° Identifikace čárovým kódem, 2D, OCR |
|---|---|---|
| Obrazové rozlišení | - | 0.3 MP (640 x 480 pixelů) |
| Ohnisková vzdálenost | - | 16.0 mm |
| Dosah | - | 50–1 000 mm |
| Zorné pole | - | 43 × 32 mm ... 240 × 180 mm |
| Rozhraní | - | Ethernet 10/100 Base T |
| Rozměr | - | 51,5 × 70 × 40 mm |
| Krytí | - | IP 54 |
| Schválení/konformita | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD