Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

SET0179

BAV BP-PH-00111-01

4Sada výrobků -část

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BAM002R
Klíčové funkce
Princip funkce
Montážní systém
Použití
pro montážní systémy BMS
Materiál
Hliník eloxovaný
Rozměr
Ø 12 × 150 mm
Upevnění
Svorky
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
Informace o výrobku BAM0038
Klíčové funkce
Provedení
Seřizovací jednotka
Použití
pro snímače Ø 18 mm
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Rozměr
57 × 45 × 50 mm
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-07
ECLASS 11.0
27-27-36-07
ECLASS 12.0
27-27-92-10
ECLASS 13.0
27-27-92-10
ECLASS 14.0
27-27-92-10
ECLASS 5.1.4
27-27-92-10
ECLASS 6.2
27-27-92-10
ECLASS 8.1
27-27-92-10
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
27-27-36-07
eCl@ss 9.1
27-27-36-07
Informace o výrobku BAM024P
Klíčové funkce
Princip funkce
Montážní systém
Použití
pro montážní systémy BMS
pro uchycení tyčí s Ø 12 mm
Materiál
Zinek chromovaný, matný
Rozměr
64 × 30 × 36 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
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
Informace o výrobku BAM024T
Klíčové funkce
Princip funkce
Montážní systém
Použití
pro montážní systémy BMS
pro uchycení tyčí s Ø 12 mm
Materiál
Zinek chromovaný, matný
Rozměr
45,5 × 24 × 30 mm
Upevnění
Šrouby, svorky