Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BIS0011
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozměr
Ø 10 × 4,5 mm
Tvar antény
kulatý
Typ paměti
EEPROM
Uživatelská data, snímání/záznam
511 Byte
Skladovací teplota
-30...85 °C
Teplota prostředí
0...70 °C
Materiál pouzdra
Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny
Krytí
IP 68
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02