Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

SET024C

BAV BP-PH-00242-03

11Sada výrobků -část

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku FHW007P
Klíčové funkce
Teplota prostředí
-20...50 °C
Ohnisková vzdálenost
75 mm
Clona
2.8...32
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
700 mm
Zorný úhel horizontální
6.9 °
Zorný úhel vertikální
5.18 °
Max. Velikost snímače
2/3"
Obrazové rozlišení
2 MP
Upevnění
Šrouby
Připojení objektivu
C-Mount
Rozměr
Ø 34 × 63,6 mm
Materiál
Hliník, černý eloxovaný
Hmotnost
125 g
Doplňkový text
Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 2/3"
Manufacturer
Ricoh
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Informace o výrobku BAM00WN
Klíčové funkce
Provedení
Montážní úhelník
Aplikace
k montáži na stěnu
pro montážní systém BMS
Použití
pro kamerové snímače BVS ...-E
Materiál
Ušlechtilá ocel
Rozměr
74 × 47 × 51 mm
Upevnění
Šrouby
Svorky
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Informace o výrobku BCC099M
Klíčové funkce
Připojení
7/8"-Zásuvka, lomený, 3-pólový
Kabel
PVC žlutá, 5 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
13.0 A
Krytí
IP 67, IP 68
Plášť kabelu, barva
žlutá
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
Informace o výrobku BCC099U
Klíčové funkce
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 3-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 3-pólový
Kabel
PVC žlutá, 2 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
13.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68
Plášť kabelu, barva
žlutá
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
Informace o výrobku BAE00ET
Klíčové funkce
Rozměr
116 × 70 × 150 mm
Provedení
IP 67
Upevnění
Přírubová montáž
Materiál pouzdra
Hliník
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor
Přípojka (zdroj napájení OUT)
7/8"-Zásuvka
Vstupní napětí
100–240 V AC, jednofázový
Výstupní jmenovité napětí DC
24 V
Výstupní jmenovitý proud
8 A
Výstupní výkon max.
192 W
Výstupní proud max.
12 A pro max. 4 s
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cURus
WEEE
Teplota prostředí
-25...70 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Informace o výrobku BCC09NP
Klíčové funkce
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 5 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Plášť kabelu, barva
tyrkysově modrá
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
Informace o výrobku BAM02W0
Klíčové funkce
Stručný popis
Ochranný kryt optiky
Použití
pro kamerové snímače BVS SC-..
Materiál
Hliník eloxovaný černý
Materiál ochranné desky
Luxacryl/2h
Rozměr
Ø 45 × 83 mm
Upevnění
Šrouby
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Informace o výrobku BNI006A
Klíčové funkce
Rozhraní
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
2 A
Indikace
ano
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 4-pólový
Přípojka (zdroj napájení OUT)
7/8"-Zásuvka, 4-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
9.0 A
Součtový proud UA, aktuátor
9.0 A
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Rozměr
68 × 37,9 × 224 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Verze IO-Link
1.1.3
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Informace o výrobku BCC039P
Klíčové funkce
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
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
Informace o výrobku BCC0HZL
Klíčové funkce
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný zelená, 5 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 6A
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-30...70 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 50 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
0.5 A
Krytí
IP 67 / IP 20
Plášť kabelu, barva
zelená
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
Informace o výrobku BVS036J
Klíčové funkce
Aplikace
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhledávač
Nástroj pro kódování
OCR
Kontrola chyb
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Obrazové rozlišení
1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
Rozhraní
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozměr
56 x 56 x 46.4 mm
Krytí
IP 67, s ochranným tubusem
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01