Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Pro každý průmyslový obor ten správný konektor

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Společnost Balluff vám nabízí obsáhlý sortiment uživatelem konfigurovatelných konektorů pro bezpečný přenos signálů, dat a výkonu. Z různých konstrukčních provedení a materiálů pouzdra si můžete zvolit přesně takový produkt, který se bude hodit pro vaši aplikaci.

Všechny uživatelem konfigurovatelné konektory jsou robustní a vhodné pro průmyslové použití – a nabízejí osvědčenou kvalitu výrobků Balluff, na kterou jste u nás zvyklí a kterou od nás můžete očekáváte.

Charakteristiky

  • velký výběr pro každý průmyslový obor
  • různé konstrukce
  • různé materiály pouzder
  • bezpečný přenos signálů, dat a výkonu
  • robustní a vhodné pro průmyslové použití

Konektory velikosti 7/8"

  • plastová provedení

  • přímá a rohová provedení

  • se zásuvkou nebo zástrčkou

  • 3, 4, 5 pólů

  • stupeň krytí IP 67

  • odolné vůči nárazům a vibracím

  • kvalitní materiály

  • flexibilní použití

Konektory pro provozní sběrnice

  • pro všechny běžné sběrnicové systémy: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link

  • přímá a rohová provedení

  • se zásuvkou nebo zástrčkou

  • plastová a kovová provedení

Konektory pro potravinářský průmysl

  • ideálně vhodné pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu – intenzivně testované

  • ideálně vyladěné k použití s našimi snímači a systémy používanými v potravinářském průmyslu

  • přímé nebo rohové konektory

  • se zásuvkou nebo zástrčkou

  • stupeň krytí IP 69K

  • matice z ušlechtilé oceli

  • zajištěná hygiena

Konektory M8 a M12

  • 3, 4, 5, 8 a 12 pólů

  • se zásuvkou nebo zástrčkou

  • přímá a rohová provedení

  • plastová a kovová provedení

  • realizovatelné různé techniky připojení

  • odolné vůči nárazům a vibracím

  • kvalitní materiály

  • stupeň krytí IP 67

  • široký sortiment výrobků

  • flexibilní použití

Konektory pro pasivní rozváděče

  • pro konektory M12 a M23

  • 8, 12, 19 pólů

  • přímá a rohová provedení

  • se zásuvkou nebo zástrčkou

  • odolné vůči nárazům a vibracím

  • kvalitní materiály

  • stupeň krytí IP 67

  • široký sortiment výrobků

  • flexibilní použití

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation