Pasivní rozváděče
Multitalenti i v náročných podmínkách
Pasivní rozvaděče od společnosti Balluff propojují snímače a aktuátory s řídicím systémem. Jsou ideální pro náročné podmínky, obzvláště v případě použití chladiv a maziv. Kompletně zalité pouzdro poskytuje vysoký stupeň ochrany a vynikající odolnost vůči nárazům a vibracím.
Díky svému designu se tato rozhraní ideálně zapojují do všech zařízení a strojů, přičemž kovové šroubové vložky zaručují lícování konektorů.
Veškeré rozváděče lze flexibilně montovat na všechny standardní profily a základní desky: Jejich upevňovací otvory jsou umístěny uprostřed. A díky dodatečným bočním upevňovacím otvorům lze pasivní rozhraní namontovat i z boku. Flexibilní montáži napomáhají dobře viditelné LED.
Nejdůležitější výhody
- jednoduché připojení
- malá potřeba místa
- odolnost vůči vibracím a nárazům
- robustní a vhodné pro průmyslové použití
- odolnost vůči médiím díky kovovým šroubovým vložkám
- flexibilní možnosti upevnění
- vysoká přesnost lícování konektorů díky kovovým šroubovým vložkám
Portová konektorová přípojka M12
12pólová a 19pólová přípojka s konektorem M23
provedení pro jeden nebo dva signály na port
k dispozici 4- a 8násobná provedení PNP, NPN i varianty bez LED
Portová kabelová přípojka M12
různé délky kabelů
varianty pro jeden nebo dva signály na port
4- a 8násobná provedení
varianty pro snímače PNP a NPN a varianty bez LED
Portová zvonová přípojka M12
připojení přes konektorové lišty
možnost oddělení potenciálů mezi napájecím napětím snímačů a ovladačů prostřednictvím můstků
varianty pro jeden nebo dva signály na port
4- a 8násobná provedení
varianty pro snímače PNP
Portová kabelová přípojka M8
různé délky kabelů
varianty pro jeden nebo dva signály na port
4-, 6-, 8-,10násobná provedení
varianty pro snímače PNP a NPN a varianty bez LED
flexibilní montáž prostřednictvím upevňovacího otvoru pro boční nebo přední montáž
Portová konektorová přípojka M8
přípojka s konektorem M12, 8pólový a 12pólový
varianty pro jeden nebo dva signály na port
4-, 6-, 8-,10násobná provedení
varianty pro snímače PNP a NPN a varianty bez LED
flexibilní montáž prostřednictvím upevňovacího otvoru pro boční nebo přední montáž
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation