Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

SmartLight - signalizační LED maják

K signalizaci provozních stavů – pro mimořádnou flexibilitu

SmartLight - signalizační LED maják

Pro spolehlivé sledování stavu a míst použití strojů a zařízení vám Balluff nabízí LED signalizační sloupky SmartLight a signalizační zobrazení SmartLight Indicator. S těmito signalizačními světly můžete pohodlně zobrazovat požadované informace.

Na LED signalizačním sloupku SmartLight můžete zobrazovat rozhodující až kritické stavy strojů a podle barevné stupnice sledovat tendence, průběhy a trendy fyzikálních veličin.

Naše zařízení SmartLight Indicator slouží ke spolehlivému zobrazování jednoznačným míst použití („point of use“) a k vedení obsluhy. Zároveň vám nabízí četné přídavné funkce: např. zobrazení nastaveného směru, dob taktu pracovních postupů, čekacích dob v pracovním průběhu, stavu stroje nebo stavů naplnění. Další variantu s optickými snímači můžete používat pro spolehlivé zjišťování znamení rukou.

Všechna signalizační světla jsou vybavena světlými LED, jejichž barvy můžete individuálně nastavovat. Režimy segmentů, běžícího světla, úrovně a barevného kruhu vám umožňují splnit vaše individuální požadavky.

IO-Link vám umožňuje pohodlné vedení uživatele. Můžete tak provádět změny i za provozu. Pomocí systému IO-Link je jednoduše přiřazujete z centrálního místa. A díky IO-Link můžete rychle a úsporně instalovat inteligentní zařízení „plug and play“ a jednoduše je připojovat k řízení i k systémům na bázi PC.

Zvláštnosti

  • univerzální: možnost konfigurace různých režimů, jako je režim segmentů, běžícího světla, úrovně a barevného kruhu
  • pro libovolné aplikace: vícebarevné, světlé LED s univerzálním barevným spektrem – možnost individuálního nastavení
  • vysoce flexibilní: možnost změny za provozu stroje – bez mechanické přestavby
  • kompatibilní s průmyslem 4.0 – díky IO-Link
  • možnost jednoduché instalace