Světla stroje
Pro optimální světelné podmínky
Robustní osvětlení lze použít různými způsoby. Ať už ve stroji, v mycích systémech, na pracovních stolech nebo zkušebních stolicích - všude zajišťují LED světla pro stroje s dlouhou životností optimální světelné podmínky.
Charakteristiky
- odolné vůči nárazům a vibracím, jakož i vůči extrémnímu tepelnému i mechanickému zatížení
- krytí IP 67 : vhodné pro náročné podmínky
- cenově příznivý standardní konektor M12 s jednoduchou instalací
- homogenní, velkoplošné a u difuzních provedení zcela neoslňující osvícení
- díky nízké spotřebě energie a vysoce účinné LED technice snižuje náklady
- kompaktní konstrukce šetřící místo s Ø 20 mm nebo Ø 45 mm a nízkou hmotností
- 24 V DC namísto 230 V AC: odpadá potřebné uzemnění, roste bezpečnost práce
- jednoduchá montáž