Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Převodníky signálů
Převodník signálu
K dispozici v:
15 Verze
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pomocí našich převodníků signálu můžete snadno měnit výstupní signály nebo funkce počítání a času. K tomuto účelu jsou k dispozici převodníky signálu pro snímače s analogovým/spínacím výstupem a zesilovače signálu. Ty lze flexibilně namontovat do rozváděče nebo na konkrétní místo.
Vlastnosti
- Převodník signálu pro systémy měření polohy s rozhraním start-stop
- Převodníky signálu pro snímače se spínacím výstupem lze vzájemně kombinovat a snadno je namontovat a nastavit
- Převodník signálu pro analogové výstupní signály v rozhraní IO-Link
Dostupnost
15 Verze
|
Objednací kód
|
Cena | Funkce | Rozhraní | Digitální vstupy | Analogové vstupy | Analogové výstupy | Materiál pouzdra | Krytí | Provedení | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3241.1 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
IO-Link 1.0 | Analogový, proud (0–20 mA) | PA | IP 67, našroubovaný stav | Analogový převodník | |||||
|
3213.2 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
IO-Link 1.0 | Analogový, napětí (0–10 V) | PA | IP 67, našroubovaný stav | Analogový převodník | |||||
|
2592.5 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
IO-Link 1.0 | Analogový, teplota (Pt100) | PA | IP 67, našroubovaný stav | Analogový převodník | |||||
|
2592.5 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
IO-Link 1.0 | Analogový, napětí (0–10 V) | PA | IP 67, našroubovaný stav | Analogový převodník | |||||
|
2592.5 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
IO-Link 1.0 | Analogový, proud (4–20 mA) | PA | IP 67, našroubovaný stav | Analogový převodník | |||||
|
1692 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Časovač zpoždění zapnutí/vypnutí, Switching amplifier up to 150 mA | PNP | PBT PA | IP 67 | ||||||
|
6566.3 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
IO-Link 1.1 | Analogové napětí / analogový proud / analogová teplota (0–10 V/−10 až +10 V/0–5 V/−5 až +5 V/5...10 V/4–20 mA/0–20 mA/Pt100/Pt1000/Termočlánek typ J/Termočlánek typ K) | Analogové napětí / analogový proud (0–10 V/−10 až +10 V/0–5 V/−5 až +5 V/5...10 V/4–20 mA/0–20 mA) |
Ušlechtilá ocel (1.4404) PTFE |
IP 67, našroubovaný stav | Analogový převodník | ||||
|
18197 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Start/Stop; analogové napětí / analogový proud | Plast | IP 20 | |||||||
|
20267.3 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Start/Stop; paralelní | Plast | IP 20 | |||||||
|
1692 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Spínací invertor (NO/NC), Klopný obvod (tlačítko start/stop), Dělič (1 imp. na × dílů), Čítač dílů (1 imp. na díl), Switching amplifier up to 150 mA | PNP | PBT PA | IP 67 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.