IO-Link Master - inteligentní rozhraní pro vaši automatizaci
Správný IO-Link master pro každou aplikaci
K dispozici v:
3 Série
Naše zařízení IO-Link master nabízejí spolehlivé a flexibilní řešení pro propojení senzorů a akčních členů v automatizační technice. Umožňují jednoduchou integraci zařízení podporujících IO-Link do stávajících systémů a zajišťují efektivní přenos dat a lepší komunikaci mezi komponentami.
Brány IO-Link jsou k dispozici ve verzích s napájecími přípojkami M12 nebo 7/8" a pokrývají různé požadavky. Vyberte si ze čtyř produktových řad: Řada Black Line nabízí obzvláště atraktivní poměr ceny a výkonu; řada Silver Line v robustním pouzdře z tlakového zinkového odlitku nabízí také varianty s integrovaným displejem; řada Washdown Line je správnou volbou pro obzvláště náročná prostředí s pravidelnými čisticími cykly; brzy budeme nabízet také master s bezpečnostním standardem IO-Link v řadě Safe Line pro aplikace v oblasti funkční bezpečnosti.
Speciální funkce
- Vynikající uživatelská přívětivost: jednoduchá integrace a flexibilní propojení zařízení IO-Link do sítě
- Bezproblémová kompatibilita s IoT prostřednictvím MQTT nebo REST API
- Robustní verze s kovovým nebo plastovým krytem s krytím až IP69K
- Několik specializovaných produktových řad pro různé aplikace
3 Série
|
Série
|
Produktová řada | Třída výkonnosti produktu | Rozhraní | Vstupy, počet | Pozice, počet | Přídavná rozhraní, počet | Materiál pouzdra primární | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Standard, Vstup, Pokročilý | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP | 12, 16 | 8 | 8× IO-Link | Plast | ||
| Silver | Pokročilý | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field, CC-Link IE průmyslová sběrnice základní, Profinet, EtherNet/IP | 12, 16, 8 | 4, 8 | 4× IO-Link, 8× IO-Link | Zinek, Zinkový tlakový odlitek | ||
| Washdown | Pokročilý | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | 16 | 8 | 8× IO-Link | Plast |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.