Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Abfüllprozess

Filling Process

PRIMÄRVERPACKUNG

In Abfüllprozessen der Primärverpackung ist die zuverlässige Erkennung von Behältern und Füllständen entscheidend, um Produktqualität, Hygiene und einen effizienten Betrieb der Abfüllanlage sicherzustellen. Die Behälter müssen vor Beginn des Füllvorgangs korrekt positioniert sein, während der Füllstand präzise überwacht werden muss, um Überfüllungen, Unterfüllungen oder Produktverluste zu vermeiden.

Berührungslose Sensortechnologien sorgen für sichere Abfüllprozesse, indem sie die Anwesenheit von Behältern direkt an der Abfüllstation überwachen und den Füllstand von Schüttgütern, Flüssigkeiten oder viskosen Produkten kontinuierlich erfassen. Dies gewährleistet eine präzise Dosierung, stabile Taktzeiten und einen zuverlässigen Betrieb auch in Hochgeschwindigkeits-Abfüllanlagen. Produktverluste werden reduziert, Stillstandszeiten minimiert und die Gesamtanlageneffektivität (OEE) verbessert.

Die wichtigsten Vorteile

  • Zuverlässige Behältererkennung vor dem Befüllen
    Berührungslose Sensoren prüfen, ob Becher, Flaschen, Gläser, Beutel oder Kartons korrekt positioniert sind, bevor sich das Füllventil öffnet. So werden Produktverluste vermieden und die Abfüllanlage geschützt.

  • Präzise Füllstandsüberwachung für unterschiedlichste Produkte
    Die kontinuierliche berührungslose Füllstandsmessung gewährleistet ein gleichbleibendes Füllvolumen bei Produkten wie Joghurt, Milchgetränken, Soßen, Suppen oder Reinigungsmitteln, unabhängig von Farbe oder Behältermaterial.

  • Hygienischer und berührungsloser Betrieb
    Die berührungslose Erfassung vermeidet direkten Kontakt mit dem Produkt und erfüllt damit die Anforderungen an hygienisches Design in Anwendungen der Lebensmittel-, Getränke- und Kosmetikindustrie.

  • Zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Abfüllbedingungen
    Auch bei Schaumbildung, Spritzern oder wechselnden Produkteigenschaften arbeitet die Sensorik zuverlässig. Das gewährleistet eine gleichbleibend hohe Abfüllqualität selbst bei hohen Geschwindigkeiten.

  • Verbesserte Produktqualität und OEE
    Die Vermeidung von Über-, Unter- und Fehlbefüllungen reduziert Ausschuss und minimiert Reinigungsaufwand. Gleichzeitig werden Durchsatz und Anlagenverfügbarkeit in der Primärverpackung erhöht.

BOS02F8

Lichttaster

BOD0020

Optische Distanzsensoren

BOS02EK

Lichttaster

BOS029M

Lichttaster

BUS007E

Ultraschallsensoren

BOS02F8

Lichttaster

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtfleckgröße
10 x 10 mm bei 150 mm
Lichtart
LED Blaulicht
Reichweite
1...200 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BOD0020

Optische Distanzsensoren

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
51 x 23 x 52.4 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
5.5 x 7 mm bei 5 m
Reichweite
100...5000 mm
Genauigkeit
±0.6 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.024 % FS
Auflösung
≤ 5 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Mehr Produktdetails
BOS02EK

Lichttaster

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Lichtlaufzeitmessung
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtfleckgröße
2 x 3 mm bei 1.5m
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
0...1500 mm Einstellbereich 100…1500 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BOS029M

Lichttaster

Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
Focus, typical at 90 mm
Lichtfleckgröße
Ø 4.5 mm bei 60 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
20...350 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1, 4-polig
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Mehr Produktdetails
BUS007E

Ultraschallsensoren

Bauform
Ø 18 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
PBT
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Reichweite
25...250 mm
Schaltfrequenz
25 Hz
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Mehr Produktdetails

Downloads

  • VERPACKUNGSAUTOMATION VEREINFACHEN – MASCHINEN DIGITAL AUSRICHTEN
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten