Etikettenerkennung
PRIMÄRVERPACKUNG
Bei Hochgeschwindigkeits-Etikettiermaschinen ist die zuverlässige Erkennung gedruckter Kontrastmarken entscheidend für die präzise Positionierung von Etiketten im Primärverpackungsprozess. Unterschiede bei Etikettendesign, Farbe, Material oder Maschinengeschwindigkeit können dazu führen, dass Marken übersehen werden, Etiketten falsch platziert werden und die Ausschussrate steigt.
Ein Kontrastsensor überwacht kontinuierlich die laufende Etikettenbahn und erkennt zuverlässig den Kontrastunterschied zwischen der Markierung und ihrem Hintergrund. Das daraus resultierende schnelle und stabile Signal löst die Etikettenabgabe, den Schneidvorgang oder das Umwickeln exakt zum richtigen Zeitpunkt aus. Das sorgt für eine konstant hohe Etikettiergenauigkeit, schnellere Formatwechsel und einen zuverlässigen Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten. Gleichzeitig werden Stillstandszeiten reduziert und die Gesamtanlageneffektivität (OEE) der Verpackungsmaschine verbessert.
Die wichtigsten Vorteile
-
Präzise und wiederholgenaue Etikettenpositionierung
Die zuverlässige Erkennung von Kontrastmarken stellt sicher, dass Etiketten stets an der vorgesehenen Position angebracht werden. Fehlausrichtungen, Ausschuss und Nacharbeit werden dadurch auf ein Minimum reduziert. -
Stabile Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
Kurze Reaktionszeiten ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb moderner Etikettiermaschinen mit hohem Durchsatz, ohne dass Markierungen übersehen werden oder es zu zeitlichen Abweichungen kommt. -
Zuverlässige Erkennung anspruchsvoller Materialien
Die kontrastbasierte Sensorik liefert auch bei glänzenden Folien, bedruckten Trägermaterialien oder kontrastarmen Etikettendesigns zuverlässige Ergebnisse. Fehlauslösungen und ungeplante Stillstände werden dadurch vermieden. -
Schnelle und flexible Formatwechsel
Die einfache Anpassung an unterschiedliche Markierungen, Farben und Etikettenlayouts verkürzt die Rüstzeiten und erleichtert häufige Produktwechsel. -
Höhere Gesamtanlageneffektivität (OEE) und Prozesssicherheit
Weniger Etikettierungsfehler, geringere Ausschussraten und reduzierte ungeplante Stillstandszeiten tragen direkt zu einer höheren Produktivität und einer zuverlässigeren Verpackungsleistung bei.
Kontrastsensoren
- Baureihe
- 6K
- Abmessung
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) - Eingangsfunktion
-
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste - Funktionsprinzip
- Kontrasttaster
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, fokussiert
- Lichtart
- LED Weißlicht
- Lichtfleckgröße
- 1 x 4 mm bei 12 mm
- Reichweite
- 9.5...14.5 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- ABS
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kontrastsensoren
- Baureihe
- 6K
- Abmessung
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) - Eingangsfunktion
-
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste - Funktionsprinzip
- Kontrasttaster
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, fokussiert
- Lichtart
- LED RGB
- Lichtfleckgröße
- 1 x 4 mm bei 12 mm
- Reichweite
- 9...15 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- ABS
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kontrastsensoren
- Baureihe
- 6K
- Abmessung
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) - Eingangsfunktion
-
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste - Funktionsprinzip
- Kontrasttaster
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, fokussiert
- Lichtart
- LED RGB
- Lichtfleckgröße
- 1 x 4 mm bei 12 mm
- Reichweite
- 9...15 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- ABS
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken
- Baureihe
- C
- Abmessung
- 18 x 80 x 93.5 mm
- Gabelweite
- 30 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link
Schließer/Öffner (NO/NC) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Optische Besonderheit
- Lichtband
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- 3 x 28 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken
- Baureihe
- C
- Abmessung
- 18 x 80 x 93.5 mm
- Gabelweite
- 30 mm
- Schnittstelle
-
Analog, Strom: 4…20 mA
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Optische Besonderheit
- Lichtband
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- 3 x 28 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Downloads
-
VERPACKUNGSAUTOMATION VEREINFACHEN – MASCHINEN DIGITAL AUSRICHTEN