Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Inspektion und Qualitätssicherung

END-OF-LINE-PACKAGING

In automatisierten Verpackungslinien spielen Inspektion und Qualitätssicherung eine zentrale Rolle bei der Etikettierung, Versiegelung und Verpackungsprüfung. Zu den typischen Inspektionsaufgaben zählen die Überprüfung von Versiegelungen, die Kontrolle der Verpackungsvollständigkeit sowie die Erkennung von Fehlern, die mit herkömmlichen Sensoren nicht zuverlässig identifiziert werden können.

Die bildverarbeitungsgestützte Inspektion ermöglicht automatisierte Qualitätsprüfungen sichtbarer Merkmale wie Verschlüsse, Verschlusskappen, Etiketten und Aufdrucke direkt in der Verpackungslinie. Die radarbasierte Inspektion ergänzt diese Möglichkeiten durch die Erkennung versteckter Mängel oder fehlender Inhalte in geschlossenen oder undurchsichtigen Verpackungen. Durch die Kombination beider Technologien erreichen Verpackungsmaschinen eine umfassende Qualitätskontrolle, die die Einhaltung von Vorschriften, die Rückverfolgbarkeit sowie die Reduzierung von Ausschuss unterstützt.

Die wichtigsten Vorteile

  • Zuverlässige Sichtprüfung mit Bildverarbeitungssensoren
    Bildverarbeitungssysteme ermöglichen die automatisierte Prüfung von Versiegelungen, Verschlüssen, Etiketten und Oberflächenmerkmalen. So tragen sie auch bei hoher Produktionsgeschwindigkeit zu einer gleichbleibenden Qualitätssicherung bei.

  • Prüfung über sichtbare Oberflächen hinaus mit Radartechnologie
    Die Radarbildgebung erkennt fehlende Produkte, unvollständige Verpackungen und verborgene Mängel in geschlossenen oder undurchsichtigen Verpackungen, in denen optische Systeme an ihre Grenzen stoßen.

  • Unterbrechungsfreie Inline-Qualitätskontrolle
    Sowohl Bildverarbeitungs- als auch Radartechnologie arbeiten berührungslos und bei voller Liniengeschwindigkeit. Dadurch wird eine 100-prozentige Prüfung ohne Unterbrechung des Verpackungsprozesses ermöglicht.

  • Weniger Ausschuss und weniger Kundenbeschwerden
    Durch die frühzeitige Erkennung von Mängeln wird verhindert, dass fehlerhafte Verpackungen in nachgelagerte Prozessschritte gelangen. Dadurch werden Ausschuss, Nacharbeit und das Risiko von Rückrufaktionen reduziert.

  • Skalierbares Qualitätssicherungskonzept
    Durch die Kombination von Bildverarbeitungssensoren für Standardprüfaufgaben und Radarbildgebung für die erweiterte Fehlererkennung lässt sich die Qualitätskontrolle an unterschiedliche Anwendungsrisiken und Verpackungsanforderungen anpassen und skalieren.

BRS0002

Radarsensoren

BVS01ZF

BVS VisionSensor

BVS01ZJ

BVS VisionSensor

BVS01ZC

BVS VisionSensor

BVS01ZE

BVS VisionSensor

BRS0002

Radarsensoren

Funktionsprinzip
Radar
Blindzone
300 mm
Reichweite max.
15 m
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
PEEK
Bauform
M30x1.5
Schutzart
IP69K
IP54
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schnittstelle
IO-Link-Device
Analog, Spannung/Analog, Strom
PNP/NPN/IO-Link
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Mehr Produktdetails
BVS01ZF

BVS VisionSensor

Anwendung
Anwesenheitskontrolle
Verifikation
Helligkeitstool
BLOB
Kantenanalyse
Finder
Codetool
Fehlerkontrolle
Scan-Trigger
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
Bildauflösung
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Brennweite
9.6 mm
Reichweite min.
50 mm
Sichtfeld
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Lichtsender, Beleuchtung
LED weiß
LED rot
Schnittstelle
Multifeldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Abmessung
56 x 56 x 59 mm
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Mehr Produktdetails
BVS01ZJ

BVS VisionSensor

Anwendung
Anwesenheitskontrolle
Verifikation
Helligkeitstool
BLOB
Kantenanalyse
Finder
Codetool
Fehlerkontrolle
Scan-Trigger
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
Bildauflösung
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Brennweite
9.6 mm
Reichweite min.
50 mm
Sichtfeld
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Lichtsender, Beleuchtung
LED weiß
LED infrarot
Schnittstelle
Multifeldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Abmessung
56 x 56 x 59 mm
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Mehr Produktdetails
BVS01ZC

BVS VisionSensor

Anwendung
Anwesenheitskontrolle
Verifikation
Helligkeitstool
BLOB
Kantenanalyse
Finder
Codetool
Fehlerkontrolle
Scan-Trigger
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
Bildauflösung
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Brennweite
9.6 mm
Reichweite min.
50 mm
Sichtfeld
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Lichtsender, Beleuchtung
LED weiß
LED rot
Schnittstelle
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Abmessung
56 x 56 x 59 mm
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Mehr Produktdetails
BVS01ZE

BVS VisionSensor

Anwendung
Anwesenheitskontrolle
Verifikation
Helligkeitstool
BLOB
Kantenanalyse
Finder
Codetool
Fehlerkontrolle
Scan-Trigger
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
Bildauflösung
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Brennweite
9.6 mm
Reichweite min.
50 mm
Sichtfeld
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Lichtsender, Beleuchtung
LED weiß
LED infrarot
Schnittstelle
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Abmessung
56 x 56 x 59 mm
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Mehr Produktdetails

Downloads

  • VERPACKUNGSAUTOMATION VEREINFACHEN – MASCHINEN DIGITAL AUSRICHTEN
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten