Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Kolbenposition durch Blockzylinderwand messen

Kolbenposition durch Blockzylinderwand messen

Mit dem berührungslosen und verschleißfreien Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP machen Sie aus Ihrem nichtmagnetischen Blockzylinder ein IIoT-fähiges Antriebssystem. Das absolute Positioniersystem misst mit hoher Genauigkeit durch die Zylinderwand kontinuierlich die aktuelle Kolbenposition. Und eröffnet mit IO-Link erweiterte Parametrier- und Diagnoseanwendungen. Neben den Prozessdaten erhalten Sie so beispielsweise Informationen zum Gerätestatus, der Betriebstemperatur oder zu aktuellen Umgebungsbedingungen.

Die Besonderheiten

  • Flexibilität durch modulares Konzept: für eine Vielzahl von Zylindern über gesamten Hub von 32 bis 256 mm
  • Industrie 4.0-geeignet: Condition Monitoring und Predictive Maintenance
  • einfache Montage

Downloads

  • Branchenbroschüre Fluidtechnik
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten