Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Konzept zur Feldinstallation

Konzept zur Feldinstallation

Im Anlagenbau sind Teilkomponenten häufig über lange Strecken an die Steuerung anzubinden. Mit IO-Link reicht Ihnen ein Konzept zur Feldinstallation für unterschiedliche Märkte. Um das Bussystem anzupassen, setzen Sie lediglich den gewünschten Master ein. Die Schaltpläne bleiben gleich.

Die Besonderheiten

  • eine Feldbus-/IP-Adresse für bis zu 136 E/A-Signale und Diagnosepunkte
  • digitalisierte Analogwerte statt Analogsignalen (kein geschirmtes Kabel notwendig)
  • Aktoren mit bis zu 2 A ansteuern

Downloads

  • Branchenbroschüre Energiegewinnung
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten