Netzwerk-Module für Profibus
Netzwerk-Module
Verfügbar in:
3 Ausführungen
Als Lösungsanbieter liefert Balluff ein breites Spektrum an Komponenten für den optimalen Profibus-Einsatz. Die ausgereifte Feldbus-Technologie unterstützt seit Jahren zuverlässig die moderne Fertigung. Unabhängig vom Steuerungshersteller finden Sie bei uns die für Sie optimale Lösung.
Sie profitieren von effizienter Feld- und Prozesskommunikation mit einfacher Verdrahtung, von promptem Anbau durch direkte Montage in Ihre Anlage sowie von der Möglichkeit, schnell umzubauen. Und das alles auch in rauen industriellen Umgebungen. Unsere Profibus-Lösungen sind IO-Link-fähig. Das bedeutet, dass Sie alle Vorzüge von IO-Link direkt nutzen. So wächst Ihre Effizienz mit ausgereifter Anschlusstechnik von Balluff.
Die Besonderheiten
- durchgängige Diagnosen: kein Systemausfall
- zentrale Parametrierung: Anlagen schnell wieder einsatzfähig
- Zeitgewinn und Kostenersparnis
- erleichterter Anlagenausbau und Investitionssicherheit durch Normung IEC 61158/EN 50170
Verfügbarkeit
3 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Digitale Eingänge | Digitale Ausgänge | Analoge Eingänge | Zusatzschnittstellen | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI0047BNI PBS-302-101-Z001 |
503.65 EUR | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP | |||
BNI004NBNI PBS-507-002-Z011 |
468.13 EUR | 8x PNP, Typ2 | 8x PNP | 4x IO-Link | ||
BNI003PBNI PBS-507-001-Z011 |
532.11 EUR | 8x PNP, Typ2 | 8x PNP | 4x IO-Link |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.