Netzwerk-Module für CC-Link
Netzwerk-Module

Verfügbar in:
1 Ausführungen
Als standardisierter Feldbus integriert CC-Link unterschiedlichste Automatisierungs-Komponenten verschiedenster Anbieter. In Asien ist CC-Link bereits die dominierende Feldbus-Technologie. Das Open-Network wird durch die weltweit mit über 1000 Unternehmen vertretene CLPA CC-Link-Partnerverbindung gestützt.
Als wirkungsvolles und integriertes System erfüllt CC-Link garantiert Ihre Anforderungen. Nutzen Sie unser hochwertiges und umfassendes Portfolio und realisieren Sie Ihre leistungsstarken Steuerungstopologien mit Produkten aus einer Hand.
Die Besonderheiten
- für raue Umgebungen: vollständig vergossenes, robustes Gehäuse
- leistungsstarke Diagnose identifiziert Problembereiche eindeutig
- konstanter Datendurchsatz auch bei großen Datenmengen
- zuverlässige Realzeitsteuerung
- Steuerungen über Netzwerk programmierbar
- Netzwerk-Stationen im laufenden Betrieb ab- und zuschaltbar
- Netzwerk-Stationen automatisch wiederherstellbar
Verfügbarkeit
1 Ergebnisse
Bestellcode | Preis | Schnittstelle | Digitale Eingänge | Digitale Ausgänge | Zusatzschnittstellen | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0040BNI CCL-502-100-Z001 |
592.6 EUR | CC-Link V1.1 | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP | 4x IO-Link |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.