Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Monitoring von Vibrationen bei Pressen und Stanzmaschinen

Mit Condition Monitoring Sensoren BCM

Monitoring von Vibrationen bei Pressen und Stanzmaschinen

Beim Stanzen und Umformen wirken oft große Kräfte auf das Werkstück, um die gewünschte Geometrie zu erreichen. Die dazu verwendeten Maschinen und Werkzeuge sind optimiert, die Fertigungsprozesse möglichst schock- und vibrationsarm zu gestalten. Condition Monitoring Sensoren BCM unterstützen bei der Erkennung von Verschleiß und Veränderungen (z. B. auch an Linearführungen und Hydraulikaggregaten), indem sie Vibration und Temperatur am Ort des Geschehens kontinuierlich überwachen und Abweichungen über benutzerdefinierte Alarme melden.

Die Besonderheiten

  • Vibrationsanalyse bis 6000 Hz (+/– 3 dB Grenzfrequenz)
  • Messbereich +/–16 g
  • IO-Link-Schnittstelle
  • Kontakttemperaturüberwachung
  • Optionale Zusatzfunktionen: Betriebsstundenzähler, Schaltzähler, Frequenzanalyse, Frequenz- und Rohdatenaufzeichnung
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten