Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Neigung von Materialbahnen in Trocknungs- und Beschichtungsprozessen überwachen

Neigungssensoren BSI für eine präzise Kontrolle der Zugspannung und Materialzufuhr

Bei Trocknungs- und Beschichtungsprozessen von Elektrodenmaterialien in der Batterieproduktion ist die präzise Überwachung der Neigung von Materialbahnen und Maschinenkomponenten essenziell, um eine gleichbleibende Beschichtungsqualität sicherzustellen. Die kapazitiven Neigungssensoren BSI von Balluff messen zuverlässig die Neigung von Tänzerarmen, die die Zugspannung der Elektrodenfolien regeln, sowie von Trag- und Transportbändern, die eine gleichmäßige Materialzufuhr in Beschichtungs- und Trocknungsanlagen ermöglichen. Mit einer hohen Messgenauigkeit von 0,1° und einem Messbereich von bis zu 360° erkennen die Sensoren selbst kleinste Neigungsabweichungen. Diese Daten werden direkt an die Maschinensteuerung gemeldet, die daraufhin notwendige Anpassungen vornimmt, um Materialversatz oder ungleichmäßige Beschichtungen zu vermeiden. Durch ihr kapazitives, berührungsloses Messprinzip sind die Sensoren verschleißfrei und eignen sich besonders für den Einsatz unter rauen Bedingungen wie Staub, Feuchtigkeit und starken Vibrationen, dank ihrer Schutzklasse IP67.

Die Besonderheiten

  • Kapazitives Messprinzip zur zuverlässigen und berührungslosen Neigungserfassung, geeignet zur Überwachung der Folienspannung und der Ausrichtung von Förderbändern
  • Hohe Genauigkeit von 0,1° und Messbereich bis 360°, ideal für den Einsatz an verschiedenen Maschinenkomponenten
  • Robuste Bauweise mit Schutzart IP67 ermöglicht den Einsatz in staubiger, feuchter oder stark vibrierender Umgebung
  • Direkte Neigungsmessung ohne zusätzliche Konstruktionen, einfach in bestehende Systeme integrierbar

Empfohlene Produkte für eine präzise Neigungswinkelkontrolle

BSI0002

1-achsige und 2-achsige kubische Neigungssensoren mit fluidbasierter Messachse

BSI001A

1-achsige und 2-achsige kubische Neigungssensoren mit einer oder zwei Messachsen

BSI000P

Neigungssensor in quadratischer und kompakter Ausführung

BAE00M3

Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

BSI0002

1-achsige und 2-achsige kubische Neigungssensoren mit fluidbasierter Messachse

Messprinzip
Fluidbasiertes Messsystem
Messachsen
1
Messbereich
-45...45°
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
Auflösung
≤ 0.01 °
Genauigkeit
±0.1 % FS min. 0.1 °
Anschluss
Steckverbinder, M8x1
Gehäusematerial
Aluminium
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Mehr Produktdetails
BSI001A

1-achsige und 2-achsige kubische Neigungssensoren mit einer oder zwei Messachsen

Messprinzip
MEMS
Messachsen
1
Messbereich
-90...90°
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
Auflösung
≤ 0.01 °
Genauigkeit
±0.2°
Anschluss
Steckverbinder, M12x1
Gehäusematerial
Kunststoff
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusatztext
Zentrieren über 360° in vertikaler Position möglich
Mehr Produktdetails
BSI000P

Neigungssensor in quadratischer und kompakter Ausführung

Messprinzip
MEMS
Messachsen
1
Messbereich
-45...45°
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
Auflösung
≤ 0.09 °
Genauigkeit
±1.0°
Anschluss
Steckverbinder, M12x1
Gehäusematerial
Kunststoff
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Schutzart
IP67
IP69
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Zusatztext
Zentrieren über 360° in vertikaler Position möglich
Mehr Produktdetails
BAE00M3

Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Abmessung
79 x 127 x 139 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Aluminium
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
Klemmenleiste
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
Klemmenleiste
Eingangsspannung
115/230 V AC automatische Auswahl, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
20 A
Ausgangsleistung max.
720 W
Ausgangsstrom max.
30 A für max. 4 s
1x/min.
Schutzart
IP20
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Umgebungstemperatur
-25...60 °C
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Beschichtung und Trocknung

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten