Analoge Prozessdaten an die Steuerung übertragen
Netzwerkmodule und IO-Link-Master BNI
Druck- und Temperatursensoren sind entscheidend für die Qualitätskontrolle in Beschichtungsprozessen. Um eine flexible, schnelle und effiziente Datenübertragung von diesen Sensoren zur SPS zu ermöglichen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen, bieten unsere Netzwerkmodule und IO-Link-Master BNI die ideale Lösung. Diese Module gewährleisten eine zuverlässige Kommunikation und tragen somit erheblich zur Prozesssicherheit und -effizienz bei.
Die Besonderheiten
- Einfache Einrichtung und intuitive Bedienbarkeit, die eine schnelle Installation und unkomplizierte Handhabung ermöglicht.
- Standardisierte Schnittstellen, die kompatibel mit verschiedenen Sensoren und Steuerungen sind, und alle bekannten und bewährten Protokolle wie Profibus, Profinet und EtherNet/IP unterstützen.
- Robust und für den industriellen Einsatz geeignet, widerstandsfähig gegen raue Umgebungsbedingungen und zuverlässig im Betrieb.
- Zink- und kupferfreie Master für anspruchsvolle Reinraumbedingungen.
Empfohlene IO-Link Produkte zur Übertragung von Prozessdaten
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- 7/8"-Stecker, 5-polig
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Erweiterungsport
- ja
- Einzelkanalüberwachung
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 9.0 A
- Schaltstrom
- 16x 2 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 9.0 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...55 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 6.2 ms
- Prozessdaten IN
- 8 Byte
- Prozessdaten OUT
- 2 Byte
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit PA-Gehäuse
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Erweiterungsport
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 4 A
- Schaltstrom
- 16x 350 mA
- Summenstrom UA, Aktor
- 4 A
- Gehäusematerial
- PA, transparent
- Abmessung
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 3.5 ms
- Prozessdaten IN
- 2 Byte
- Prozessdaten OUT
- 2 Byte
Netzwerk-Module für EtherCAT
- Schnittstelle
- EtherCAT
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A
- Ausgangsstrom max.
- 2 A
- Anzeige
- nein
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- 7/8"-Stecker, 5-polig
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- 7/8"-Buchse, 5-polig
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 9.0 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 9.0 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67
- IO-Link Version
- 1.1
Netzwerk-Module für Profinet
- Schnittstelle
- Profinet
- Schnittstelle IIoT
- REST API
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A
- Ausgangsstrom max.
- 4 A
- Fast Start-Up (FSU)
- ja
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 16 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 16 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67
- IO-Link Version
- 1.1
- Safety Hub Support
- ja
Netzwerk-Module für Profinet mit PPS-Gehäuse
- Schnittstelle
- Profinet
- Schnittstelle IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A
- Ausgangsstrom max.
- 2 A
- Fast Start-Up (FSU)
- ja
- Anzeige
- nein
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- 7/8"-Stecker, 5-polig
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- 7/8"-Buchse, 5-polig
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 9.0 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 9.0 A
- Gehäusematerial
- Kunststoff
- Abmessung
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67
- IO-Link Version
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- ja
Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Beschichtung und Trocknung
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie