Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Exaktes Positionieren im Stapelprozess bei der Zellmontage

Photoelektrische Sensoren BOS ermöglichen platzsparende und hochpräzise Positionierungsapplikationen

Die präzise Ausrichtung von Bauteilen wie Elektrodenplatten im Stapelprozess bei der Zellmontage ist entscheidend für einen effizienten und fehlerfreien Produktionsablauf. Unsere optoelektronischen Sensoren BOS bieten hierfür eine optimale Lösung. Mit ihrer kompakten Bauform und hohen Präzision eignen sie sich ideal für platzsparende und zuverlässige Positionieraufgaben. Sie lassen sich flexibel in bestehende Anlagen integrieren und ermöglichen eine sichere Teileerkennung auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Die Besonderheiten

  • Platzsparendes Design für einfache Integration auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Hohe Wiederholgenauigkeit für präzise und zuverlässige Positionierung
  • Schnelle Reaktionszeiten ermöglichen den Einsatz in dynamischen Prozessen
  • Robuste Bauweise garantiert Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb
  • Vielseitige Montagemöglichkeiten erleichtern die Anpassung an unterschiedliche Anwendungen

Empfohlene BOS Produkte für die Zellmontage

BOS01JK

Günstige und kleine Einstiegsvariante unserer kubischen Lichttaster

BOS02AR

Hochkant-Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten

BOS027R

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten

BOS01JK

Günstige und kleine Einstiegsvariante unserer kubischen Lichttaster

Baureihe
5K
Abmessung
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
Fokus typisch bei 260 mm
Lichtfleckgröße
0.2 x 0.3 mm im Fokus
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
20...300 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Mehr Produktdetails
BOS02AR

Hochkant-Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...20 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1, 4-polig
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Mehr Produktdetails
BOS027R

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
21M
Abmessung
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
Schließer (NO)
Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
Rotlicht
Reichweite
0...20 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet
Zinkdruckguss
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele in der Zellmontage

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten