Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Präzise Roboterpositionierung in Batterielagern

Magnetkodiertes Wegmesssystem BML für hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit

In der Zellfertigung sind Regalbediengeräte ein wichtiges Element für einen optimierten Warenfluss, erhöhte Lieferfähigkeit und maximale Verfügbarkeit. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, werden Roboter eingesetzt, die die Batteriezellen präzise greifen und positionieren. Unser magnetcodiertes Wegmesssystem BML ermöglicht eine exakte Positionierung in hochdynamischen Anwendungen, wie sie in der Batteriezellenproduktion und -lagerung erforderlich sind. Das System nutzt magnetisch kodierte Bänder zur Positionsbestimmung, die aufgrund ihrer berührungslosen Funktionsweise besonders verschleißarm und damit langlebig sind.

Die Besonderheiten

  • Berührungslose Messung, die verschleißfrei arbeitet und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Systems deutlich erhöht
  • Messlängen bis zu 48 m bieten Flexibilität für unterschiedliche Lager- und Produktionsumgebungen.
  • Hohe Genauigkeit durch feinste Auflösung, ideal für präzise Positionieraufgaben in dynamischen Anwendungen wie der Robotersteuerung
  • Robust und unempfindlich gegen Verschmutzung, wodurch das System auch in rauen Umgebungen zuverlässig arbeitet.

Empfohlene Produkte für eine präzise Positionierung von Regalförderern

Weitere Applikationsbeispiele in der Zellfinalisierung

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten