Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Temperatur rückmelden und Kosten sparen bei der Zellfinalisierung

IO-Link-Hubs BNI für die effiziente Überwachung und Integration von Temperatursensoren

Bei der Zellfinalisierung, insbesondere während der Zellalterung in Hochtemperaturschränken, ist eine genaue Temperaturüberwachung entscheidend, um die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Batteriezellen zu gewährleisten. Während dieser Phase, die mehrere Wochen dauern kann, werden entweder PT100/1000-Sensoren oder andere gängige Temperatursensoren wie Thermoelemente oder NTC-Thermistoren eingesetzt, um Temperaturschwankungen zu erfassen und wichtige Daten für die Qualitätssicherung zu liefern. Unsere IO-Link-Hubs BNI ermöglichen die einfache Digitalisierung dieser analogen Signale und deren effiziente Weiterleitung an den IO-Link-Master und schließlich an die SPS. IO-Link vereinfacht somit die Erfassung und digitale Übertragung von Temperatursignalen und reduziert die Hardwarekosten um im Schnitt bis zu 20 %. Diese Einsparungen resultieren aus weniger Verkabelung und geringerem Wartungsaufwand, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen.

Die IO-Link-Hubs BNI unterstützen neben Profinet auch andere gängige industrielle Kommunikationsprotokolle wie EtherNet/IP, was die Integration in bestehende Systeme erleichtert und die Überwachung optimiert. Während des Ladens und der Formierung der Batteriezellen werden die Hubs auch verwendet, um Sensoren und Aktoren digital mit Relais und Magnetventilen zu verbinden.

Die Besonderheiten

  • Einfache Installation und Wartung dank minimalem Verdrahtungsaufwand
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen zur Überwachung von Kurzschluss, Überlast und Kabelbruch erhöhen die Betriebssicherheit und minimieren Ausfallzeiten
  • Verschiedene Varianten zur optimalen Anpassung an spezifische Anwendungen und Umgebungen verfügbar, beispielsweise zink- und kupferfreie Varianten für Reinraumumgebungen
  • Unterstützung der gängigen Kommunikationsprotokolle zur nahtlosen Integration in bestehende Systeme

Empfohlene Produkte für eine effiziente Zellfinalisierung

Weitere Applikationsbeispiele in der Zellfinalisierung

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten