Zuverlässige Objektidentifikation im Batterielager
Optische Sensoren BOS zur präzisen Erkennung und Positionierung von Paletten
In der Zellproduktion, insbesondere bei der Formierung und Alterung von Batteriezellen in Hochtemperaturschränken, ist es unerlässlich, die Anwesenheit von Paletten zuverlässig zu erkennen. Außerdem müssen die Regalbediengeräte genau positioniert werden, bevor mit dem Be- und Entladen einer Zellpalette begonnen werden kann. Unsere optischen Sensoren BOS bieten eine zuverlässige Objekterkennung, die sich hervorragend für den Einsatz in der Intralogistik der Zellfertigung eignet.
Die Besonderheiten
- Zuverlässige Objekterkennung unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material, mit verschiedenen Reichweiten verfügbar
- Erkennung von Objekten vor sehr nahen Hintergründen, auch bei schwierigen Kontrasten wie dunkle Objekte vor hellem Hintergrund
- Nahezu konstante Tastweite auch bei unterschiedlichen Remissionsgraden für gleichbleibende Erkennungsergebnisse
- Lediglich eine elektrische Einheit ohne Reflektor oder separaten Empfänger erforderlich, was die Installation vereinfacht und die Betriebskosten senkt
- Lieferbar mit Rotlicht, Laser-Rotlicht, besonders geeignet für die Erkennung kleiner Teile, alternativ Blaulicht
Empfohlene Produkte für eine präzise Positionierung und Bewegungserfassung
Günstige und kleine Einstiegsvariante unserer kubischen Lichttaster
- Baureihe
- 5K
- Abmessung
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Schnittstelle
- PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, Triangulation
- Optische Besonderheit
- Hintergrundausblendung
- Strahlcharakteristik
- Fokus typisch bei 260 mm
- Lichtfleckgröße
- 0.2 x 0.3 mm im Fokus
- Lichtart
- Laser Rotlicht
- Reichweite
- 20...300 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
-
PC
PBT - Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Hochkant-Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten zur Lochmontage
- Baureihe
- R81K
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke (Sender)
- Lichtart
- Infrarot
- Reichweite
- 0.3...20 m
- Anschluss
- Kabel, 2 m, PVC
- Gehäusematerial
-
ABS
PMMA - Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Lieferumfang
- Haltewinkel
Hochkant-Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 20 m Reichweite
- Baureihe
- R090K
- Abmessung
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Schnittstelle
- PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Reichweite
- 0...20 m
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1, 4-polig
- Gehäusematerial
-
PC
PBT - Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
- Besondere Merkmale
- Washdown
- Baureihe
- 21M
- Abmessung
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link: 1.1
Schließer (NO)
Öffner (NC) - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke (Empfänger)
- Lichtart
- Rotlicht
- Reichweite
- 0...20 m
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet
Zinkdruckguss - Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Weitere Applikationsbeispiele in der Zellfinalisierung
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie