Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Schneidprozesse optimieren und überwachen

Durchgängige Steuerung und Prozessüberwachung mit IO-Link-Master und Sensoren

Bei der Batterieproduktion ist das Schneiden ein wichtiger Prozessschritt, bei dem überstehendes Material präzise entfernt wird, um die Elektroden in die gewünschte Form zu bringen. Nach dem Schneiden erfolgt ein Vakuumtrocknungsprozess, um die Restfeuchtigkeit aus den Elektroden zu entfernen. Mit IO-Link und IO-Link-Mastern können alle relevanten Parameter zentral überwacht und gesteuert werden. Der IO-Link-Master ermöglicht den Anschluss vieler Sensoren und Aktoren, die in Echtzeit Daten an die Maschinensteuerung senden. Dies verbessert die Überwachung von Werkzeugverschleiß, Temperatur und Druck während des Schneidens und Trocknens, sichert die Produktionsqualität und reduziert ungeplante Stillstandszeiten.

  • Zentrale Steuerung und Überwachung aller Prozessparameter durch IO-Link-Master
  • Flexible Anpassung und einfache Parametrierung über IO-Link
  • Echtzeitdiagnose zur frühzeitigen Erkennung von Abweichungen
  • Reduzierter Verkabelungsaufwand durch standardisierte Anschlüsse

Empfohlene Produkte für effiziente Schneidprozesse

BNI0046

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

BNI007Z

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit PA-Gehäuse

BNI00HA

Netzwerk-Module für EtherCAT

BNI00EN

Netzwerk-Module für Profinet

BNI00K4

Netzwerk-Module für Profinet mit PPS-Gehäuse

BNI0046

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Schaltstrom
16x 2 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 32.4 x 181.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
6.2 ms
Prozessdaten IN
8 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Mehr Produktdetails
BNI007Z

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit PA-Gehäuse

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Summenstrom US, Sensor
4 A
Schaltstrom
16x 350 mA
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
PA, transparent
Abmessung
50 x 30.8 x 115 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3.5 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Mehr Produktdetails
BNI00HA

Netzwerk-Module für EtherCAT

Schnittstelle
EtherCAT
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 5-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 37.9 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1
Mehr Produktdetails
BNI00EN

Netzwerk-Module für Profinet

Schnittstelle
Profinet
Schnittstelle IIoT
REST API
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
4 A
Fast Start-Up (FSU)
ja
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
16 A
Summenstrom UA, Aktor
16 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 31.7 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1
Safety Hub Support
ja
Mehr Produktdetails
BNI00K4

Netzwerk-Module für Profinet mit PPS-Gehäuse

Schnittstelle
Profinet
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
ja
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 5-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Abmessung
68 x 42.9 x 226 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1.3
Safety Hub Support
ja
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Schneiden und Stanzen

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten