IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI0046
Der IO-Link Hub BNI IOL-302-S02-Z013 mit dem Bestellcode BNI0046 verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle nach IO-Link 1.1. Die Betriebsspannung beträgt 18...30,2 VDC. Für COM 1 steht ein 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker zur Verfügung; der Anschluss für die Spannungsversorgung IN ist als 5-poliger 7/8"-Stecker ausgeführt. Die Anschlüsse der Steckplätze bestehen aus acht 5-poligen, A-codierten M12x1-Buchsen.
Der Hub besitzt 16 digitale PNP-Eingänge vom Typ 3 und 16 digitale PNP-Ausgänge. Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar. Ein Erweiterungsport und eine Einzelkanalüberwachung sind vorhanden. Der Summenstrom US für Sensoren und der Summenstrom UA für Aktoren betragen jeweils 9,0 A; der Schaltstrom ist mit 16 x 2 A angegeben. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und misst 68 x 32,4 x 181,5 mm. Die Umgebungstemperatur beträgt -5...55 °C, die Schutzart IP67 im verschraubten Zustand. Die Übertragungsrate ist COM2 mit 38,4 kBaud, der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 6,2 ms. Prozessdaten IN umfassen 8 Byte, Prozessdaten OUT 2 Byte.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z013 | BNI IOL-302-S02-Z026 | BNI IOL-302-S02-R026 | |
|
276,04 EUR
Listenpreis
|
285,31 EUR
Listenpreis
|
378,73 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | 7/8"-Stecker, 5-polig | 7/8"-Stecker, 4-polig | 7/8"-Stecker, 4-polig |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja | ja |
| Erweiterungsport | ja | ja | ja |
| Einzelkanalüberwachung | ja | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 9.0 A | 9.0 A | 9 A |
| Schaltstrom | 16x 2 A | 16x 2 A | 16x 2 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 9.0 A | 9.0 A | 9 A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt |
PBT, GF30 Edelstahl (1.4404), Einsätze |
| Abmessung | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 6.2 ms | 5.6 ms | 6.0 ms |
| Prozessdaten IN | 8 Byte | 6 Byte | 6 Byte |
| Prozessdaten OUT | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |