Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Werkstückspannung überwachen

Mit Ultraschall-Positionssensoren BFD

Werkstückspannung überwachen

Durch die Abgabe von Ultraschall in die Hydraulikflüssigkeit überwacht der BFD den Spannvorgang des Werkstücks direkt, kontinuierlich und schnell. Das generiert verlässliche Informationen über den Spannstatus und lässt Sie kritische Abweichungen früh erkennen – z. B. Probleme mit der Ölversorgung, Gussfehler, Konturabweichungen, Einlegefehler und verformte Werkstücke. Durch die Überwachung des gesamten Spannvorgangs können Sie außerdem Druckschwankungen der Hydraulikeinheit, Defekte im Schwenkmechanismus und defekte Dichtungen rechtzeitig ausmachen und eingreifen.

Die Besonderheiten

  • leistungsstarke Messung über den gesamten Messbereich von 0...80 mm: hohe Wiederholgenauigkeit von ±50 µm, Linearitätsabweichung von ±250 µm
  • kontinuierliche Kompensation zur Anpassung der Messung an die Art, Zusammensetzung und Qualität der Hydraulikflüssigkeit
  • flexible Einbindung über IO-Link, als Analogtransmitter oder als zweistufiger Schalter
  • hohe Druckbeständigkeit bis 350 bar
  • Firmware-Funktionen zur Bereitstellung von Zusatzdaten für die Zustandsüberwachung
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten