Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Sensoren bei der Arbeit: Höhere Genauigkeit und Geschwindigkeit bei Labortests

Wie fortschrittliche Sensoren Labore schneller und präziser machen

Robert Crumley
10 Dezember 2025 | 10:49 Uhr

Lesezeit: Minuten

Die Automatisierung von Laborprozessen verändert die Welt der wissenschaftlichen Forschung, der pharmazeutischen Entwicklung und der klinischen Diagnostik grundlegend. Im Zentrum dieser Entwicklung stehen Sensoren, die physikalische oder chemische Eigenschaften in elektrische Signale umwandeln. Sie liefern Echtzeit-Feedback, erhöhen die Prozesssicherheit und ermöglichen den autonomen Betrieb komplexer Arbeitsabläufe.

Ein Beispiel aus der Praxis verdeutlicht die Vorteile: Bei einem routinemäßigen Blutbild - einem sogenannten "Complete Blood Count" (CBC) - werden in nur einem Mikroliter Blut (etwa so groß wie ein Stecknadelkopf) rund 4,83 Millionen rote Blutkörperchen und 6.700 weiße Blutkörperchen gezählt - alles im Normbereich.

Früher - und teilweise noch heute in kleineren Laboren - erfolgte diese Analyse manuell: Ein Tropfen Blut wurde auf einen speziellen Objektträger, den Hämozytometer, gegeben. Unter dem Mikroskop zählte ein Labortechniker die Zellen in einem 0,1 mm² großen Raster und multiplizierte die Zahl mit 10.000. Im oben genannten Beispiel wären das etwa 483 gezählte Zellen gewesen. Heute übernimmt ein automatisierter Hämatologie-Analyzer auf Basis des Coulter-Prinzips diese Aufgabe - mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Zellen pro Sekunde. Das Ergebnis liegt nach zwei Tagen vor.

Dass statistisch betrachtet rund 70 % aller medizinischen Entscheidungen auf Laborergebnissen basieren, zeigt die enorme Bedeutung klinischer Labore. Mit steigender Nachfrage nach schnelleren Ergebnissen, höheren Testvolumina und weniger Fehlern setzen Hersteller von Laborausrüstung verstärkt auf Sensoren als Innovationstreiber.

Warum Laborautomationen unverzichtbar werden

Klinische Labore stehen unter Druck: Sie müssen präzise und schnell arbeiten, dabei detaillierte Protokolle einhalten - von der Handhabung von Mikrotiterplatten über die exakte Flüssigkeitsdosierung bis hin zur lückenlosen Datenerfassung. Automatisierte Systeme bündeln diese Schritte in einem Gerät. Sensoren sind dabei die "Augen und Ohren" des Systems und sorgen für präzise Steuerung und Überwachung in Echtzeit.

Die Vorteile sensorgestützter Automatisierung im Überblick:

  • Qualitätskontrolle in Echtzeit:Sensoren überwachen kontinuierlich die Testbedingungen und Sensoren überwachen kontinuierlich Temperatur, Volumen und Flussraten von Reagenzien. So werden fehlerhafte Ergebnisse vermieden und Zeit gespart.

  • Höhere Durchsatzleistung:Probleme wie verlegte Proben oder Reagenzienmangel werden sofort erkannt und können schnell behoben werden - das reduziert Ausfallzeiten. Dies hilft den Laboren, knappe Fristen einzuhalten und Ergebnisse schneller zu liefern.

  • Reduzierte Fehlerquote:Automatisierte Prozesse wie Barcode-Scanning und Probenhandling minimieren menschliche Fehler und Kontaminationsrisiken. Dies führt zu zuverlässigeren Diagnoseergebnissen.

  • Rückverfolgbarkeit und Compliance:Sensoren protokollieren alle relevanten Parameter (Temperatur, Druck etc.). Diese Protokolle sind für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (z. B. CLIA, CAP, ISO 15189) unerlässlich und helfen bei Prüfpfaden und der Ursachenanalyse.

Da 70 % der medizinischen Entscheidungen auf Laborberichten basieren, können Verzögerungen oder Fehler gravierende Folgen haben. Sensorbasierte Automatisierung sorgt für schnellere Diagnosen, kürzere Krankenhausaufenthalte, geringere Kosten und höhere Patientenzufriedenheit.

Trotz der vielen Vorteile birgt die Integration von Sensoren auch einige Herausforderungen. Dazu gehören die Kompatibilität mit bestehenden Systemen, die Notwendigkeit einer regelmäßigen Neukalibrierung sowie die Verwaltung der großen Datenmengen, die Sensoren erzeugen. Die Fortschritte im Bereich der intelligenten Sensoren, der IoT-Integration und der KI-gestützten Automatisierung lösen diese Probleme zunehmend. In Zukunft könnten Labore über selbstkalibrierende Sensoren, vorausschauende Wartungsalgorithmen und vollständig vernetzte Diagnosesysteme verfügen.

Fazit: Sensoren als Schlüsseltechnologie

Sensoren sind weit mehr als Bauteile - sie sind die Grundlage für Präzision, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit in der modernen Labordiagnostik. Hersteller von Laborgeräten setzen auf Sensorlieferanten, die höchste Spezifikationen erfüllen, globale Unterstützung bieten und langjährige Praxiserfahrung nachweisen können.

Im Zuge der Weiterentwicklung der Labordiagnostik werden Sensoren auch weiterhin eine Kerntechnologie bleiben, die die Umwandlung medizinischer Labore in leistungsstarke, patientenzentrierte Diagnostikzentren vorantreibt.

Schlüsselwörter

  • Sensortechnik

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Author

Robert Crumley

Robert Crumley

Rob Crumley ist Industry Account Manager – Semicon bei Balluff, Inc. Er verfügt über 12 Jahre Erfahrung als Ingenieur in den Bereichen Fertigung, Steuerungstechnik und Anwendungsentwicklung sowie über 24 Jahre Erfahrung im Vertrieb, unter anderem in den Bereichen Key-Account-Management und Geschäftsentwicklung. Mit seinem Fachwissen im Bereich der Sensortechnologien unterstützt er Kunden bei der Lösung komplexer Herausforderungen in der Automatisierung und der Halbleiterfertigung.


0 Beiträge

Kommentar

Entdecken Sie verwandte Themen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten