Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Formatwechsel in Produktionsanlagen

Besser – Schneller – Sicher

Formatwechsel in Produktionsanlagen

Branche: Sondermaschinenbau | Kunde: AKE Systemtechnik GmbH, Germany 

In der modernen Fertigungsindustrie sind häufige Formatwechsel in Produktionslinien eine alltägliche Herausforderung. Diese Wechsel können zeitaufwändig und komplex sein, da sie präzise Einstellungen, manuelle Anpassungen und einiges an Erfahrung erfordern. Fehler in diesem Prozess führen oft zu erhöhten Ausfallzeiten, Produktfehlern und zusätzlichen Kosten. Um die Effizienz zu steigern und die Qualität zu sichern, suchen Unternehmen nach Lösungen, die eine schnelle, fehlerfreie und zuverlässige Anpassung der Maschinen ermöglichen. 


Die Situation

AKE stand vor der Herausforderung, häufige und zeitaufwendige Formatwechsel an ihren Maschinen durchzuführen. Diese Wechsel sollten möglichst einfach, schnell und sicher durchgeführt werden. Denn aus Erfahrung weiß AKE, dass die manuelle Formatverstellung bei einer Fehlbedienung erhebliche Ausfallzeiten, erhöhte Fehlerquoten sowie eine geringeren Produktionseffizienz mit sich bringen.  
Und genau das, wollte AKE verhindern. 

Die Herausforderung

Die Hauptprobleme bestanden darin, dass die manuellen Anpassungen an den Maschinen zeitaufwendig und fehleranfällig waren. Die Bediener mussten mehrere Schritte durchführen und Einstellungen manuell vornehmen, was die Rüstzeiten verlängerte und das Risiko für Bedienfehler erhöhte. Dies führte zu hohen Kosten und beeinträchtigte die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. 

Die Lösung

AKE Systemtechnik entschied sich für den Einsatz des Balluff IO-Link Positionsanzeigers BDG. Dieses System automatisiert und überwacht die notwendigen Einstellungen bei Formatwechseln. Der Positionsanzeiger bietet präzise Rückmeldungen und sorgt dafür, dass die Maschinen schnell und korrekt auf die neuen Formate eingestellt werden. Dies reduziert die Rüstzeiten erheblich und minimiert das Risiko von Bedienfehlern. 

Dazu kommt, dass die Integration und Konfiguration der Positionsanzeiger einfach in der Steuerung vorgenommen werden kann. Auch mechanisch sind kaum Änderungen nötig, um die mechanische Variante auszutauschen. 

Wie wurde es umgesetzt?

Nach der Installation des Balluff Positionsanzeigers BDG wurden die Maschinenkonfigurationen digital erfasst und programmiert. Die Bediener konnten nun die manuelle Verstellung durchführen, wobei der Positionsanzeiger die exakten Positionen für die verschiedenen Formate anzeigte und überprüfte.

Muss ich nach links drehen? Muss ich nach rechts drehen? Der Balluff BDG zeigt es intuitiv an und lässt keinen Spielraum für Einstellfehler. Dies ermöglicht einen schnellen und fehlerfreien Wechsel der Maschinenformate.

Durch die Digitalisierung des Prozesses gibt es jetzt einen entscheidenden Vorteil: Die Maschine startet nur noch, wenn alle Einstellungen richtig sind. So werden teure Fehler und mechanische Schäden direkt vermieden.

Was hat es gebracht? 

Dank des Balluff Positionsanzeigers konnte das Unternehmen die Rüstzeiten um bis zu 50% reduzieren. Die Fehlerquote bei den Einstellungen sank signifikant, was zu einer höheren Produktionsqualität führte. Insgesamt konnte AKE Systemtechnik seine Produktionskapazität steigern und die Effizienz erheblich verbessern. Die Investition in den Positionsanzeiger zahlte sich innerhalb kürzester Zeit aus, was zu einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit und zu noch zufriedeneren Kunden führte. 

Mit dem Balluff Positionsanzeiger konnten wir die Rüstzeiten drastisch verkürzen und Bedienfehler nahezu eliminieren. Diese Lösung hat unsere Produktionsprozesse erheblich effizienter gemacht und uns geholfen, die Qualität der gefertigten Produkte zu steigern und Kosten zu sparen.


Ihre Vorteile

Die IO-Link Positionsanzeiger bieten eine Menge Vorteile für Sie und Ihre Produktion! 

  • Reduzierte Rüstzeiten: Rüstzeiten werden um bis zu 50% verkürzt, wodurch die Effizienz gesteigert wird.

  • Weniger Bedienfehler: Automatisierte Überwachung minimiert Fehler und verbessert die Produktqualität.

  • Erhöhte Produktionskapazität: Schnellere Formatwechsel erhöhen die Produktionsleistung.

  • Kosteneinsparungen: Optimierte Prozesse führen zu niedrigeren Betriebskosten.

  • Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit: Optimierte Prozesse und höhere Qualität stärken die Marktposition.


Die Produkte

Welche Produkte wurden von AKE Systemtechnik eingesetzt? Finden Sie die Übersicht und die Links zu den Produktseiten hier: 

BAV002N

Condition Monitoring Toolkit

BNI0085

SmartLight – LED-Signalsäulen

BDG0291

Digitale Positionsanzeigen

BNI00AZ

Netzwerk-Module für Profinet

BAV002N

Condition Monitoring Toolkit

Datenspeicher
8 GB EMMC
Prozessor
1.8 GHz / 400MHz
Arbeitsspeicher
2 GB RAM
Anschluss Steckplätze
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Abmessung
101 x 126 x 50 mm
Mehr Produktdetails
BNI0085

SmartLight – LED-Signalsäulen

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit Summer
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
5
Farben vordefiniert
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus
Lautstärke max.
95 dB
Einstellmöglichkeit
Funktionsanzeige
Lautstärke
Zusatzfunktion
Erweiterte Prozessdaten
Abmessung
60 x 60 x 330.5 mm
Gehäusematerial
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss
Befestigung
Schrauben M18
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Schutzart
IP30
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
7.2 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Prozessdaten OUT
8 Byte
Mehr Produktdetails
BDG0291

Digitale Positionsanzeigen

Anzeige
Digitales Display
12 Zeichen
Wellentyp
Hohlwelle
Wellendurchmesser
20 mm
Auflösung rotativ
14000 I/U
Wiederholgenauigkeit
± 1 Inkrement
Linearitätsabweichung max.
±1°
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Drehzahl max.
600 1/min
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Gehäusematerial
PA 12
Schutzart
IP69K, IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Messprofile
Signalverzögerung
Schaltzähler
Grundlegende Statistik
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungs­überwachung
Variantenkonfiguration
Pin-Zuweisung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Temperaturüberwachung
Interne Feuchtigkeitserkennung
Mehr Produktdetails
BNI00AZ

Netzwerk-Module für Profinet

Schnittstelle
Profinet
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A (4x) + Type B (4x)
Ausgangsstrom max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
ja
Anzeige
ja
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 4-polig, T-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 4-polig, T-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
12x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
12x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
12.0 A
Summenstrom UA, Aktor
12.0 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 31.7 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1
Safety Hub Support
ja
Mehr Produktdetails
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten