Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Kapazitive Sensoren messen Füllstände des Behälters von außen

Kapazitive Sensoren messen Füllstände des Behälters von außen

Das Erfassen von Füllständen in Behältern, Rohren oder Tanks durch nichtmetallische Behälterwandungen ist für unsere kapazitiven Füllstandssensoren kein Problem. Berührungslos und ohne direkten Medienkontakt erfassen sie den Füllstand von Flüssigkeiten und Schüttgütern und liefern dabei zuverlässige Ergebnisse. Sie eignen sich für unterschiedliche Anwendungen, da sie in vielen verschiedenen Varianten erhältlich sind: Zum Beispiel in besonders kompakten und flachen zylindrischen wie kubischen Formen oder in Scheibenbauformen, als druckfeste Ausführungen und mit unterschiedlichsten Stecker- und Kabelvarianten.

Ein weiterer Vorteil für Sie: Mit der Balluff Smart Level Technologie ausgestattet, messen unsere kapazitiven Sensoren auch bei Feuchtigkeit, Schaum oder Rückständen jeglicher Art immer zuverlässig – sogar durch bis zu 10 Millimeter dicke Glas- und Kunststoffwandungen. Für die Füllstandsmessung in leitfähigen Medien sind unsere Sensoren daher die ideale Lösung. Zudem garantieren sie Ihnen eine hohe Applikationssicherheit.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten