Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Mit der Gabellichtschranke Füllstände zuverlässig durch transparente Behälterwände erkennen

Mit der Gabellichtschranke Füllstände zuverlässig durch transparente Behälterwände erkennen

Unsere Gabellichtschranken können den Füllstand von klaren, farbigen oder trüben Flüssigkeiten durch transparente Behälterwände hindurch messen. Ihr Infrarotlicht erkennt alle Flüssigkeiten mit einem Wasseranteil von mehr als 15 Prozent. Dünne Anhaftungen werden ausgeblendet. Dadurch kann die Gabellichtschranke Grenzstände auch in feinen, transparenten Schläuchen mit kleinem Durchmesser (≤ 6 mm) erfassen.

Die Besonderheiten

  • Gabelweite 30 und 80 mm
  • Anschluss M8-Steckverbinder, 3-polig
  • Schutzart IP67
  • NPN- oder PNP-Schaltausgang (jeweils als Öffner und Schließer umschaltbar)
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten