02.12.2024
Neue IO-Link Master
Für jede Anwendung die passende Performance – IO-Link Master der Entry, Standard und Advanced Klasse
Die intelligente Kombination industrieller Netzwerke mit dem Kommunikationsstandard IO- Link ist die Basis für eine immer schnellere, flexiblere, effizientere und wandlungsfähigere Produktion. Mit den neuen IO-Link-Mastern der Entry, Standard und Advanced Klasse haben Sie die Wahl aus gleich drei verschiedenen Performance-Klassen und finden so garantiert die richtige Lösung für Ihren Bedarf.
Advanced IO-Link Master
Sie brauchen ein leistungsstarkes Modul, das auch anspruchsvolle Anwendungen lösen kann? Dann sind die Advanced IO-Link-Master die richtige Wahl.
Diese Netzwerkmodule punkten nicht nur mit einem marktgängigen M12 Power-Stecker, sondern bieten auch erweiterte Funktionen für die OT-IT-Integration.
Die Class A-Ports verfügen über schaltbare Ausgänge (Pin 2) bis 4 A mit integrierter Strommessung und konfigurierbarer Strombegrenzung. Die Class B-Ports sind gemäß der Standard-Anforderungen potentialgetrennt und unterstützen ebenfalls Ströme bis 4 A. Dadurch können auch Devices mit höherem Strombedarf wie z. B. Pneumatikventile oder elektrische Greifer an den Master angeschlossen und zuverlässig angesteuert werden.

Wählen Sie den passenden Advanced Master aus zwei Baureihen
Silver Line und Black Line. Die Master der Silver Line zeichnen sich zusätzlich durch ein integriertes Display aus, das die direkte Konfiguration am Gerät ermöglicht, sowie durch ein robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss.
Um alle Anforderungen bestmöglich abzudecken, haben wir unser Portfolio in verschiedenen Performance-Klassen abgestuft. Neben den Netzwerkmodulen der Advanced-Klasse bieten wir deshalb noch zwei weitere Module an:
Standard IO-Link-Master
Dieser IO-Link-Master basiert auf der etablierten BNI-Familie und überzeugt mit neuen, marktgängigen M12-L-codierten Anschlüssen. Die L-codierten M12-Anschlüsse erlauben es, pro Port bis zu 2 A und insgesamt bis zu 16 A Summenstrom zu übertragen. Dies erleichtert die Anbindung von Aktoren und leistungsfähigen Sensoren und ermöglicht eine effiziente Integration einer Vielzahl von IO-Link-Geräten in Ihre Netzwerkstruktur über die Balluff E/A-Module.
Entry IO-Link-Master
Dieser Master wurde entwickelt, um IO-Link-Geräte mühelos in Ihr Automatisierungssystem zu integrieren und Standard-IO-Link-Anwendungen zu lösen. Das ist der ideale Einstieg in die IO-Link-Technologie: vernetzen Sie IO-Link-Sensoren und kleine Aktoren mit der Maschinensteuerung. Außerdem erfüllt das Master-Modul die grundlegenden Anforderungen für eine OT-IT-Integration, denn das Gerät unterstützt auch IoT-Schnittstellen wie beispielsweise MQTT.
Das haben alle Module gemeinsam
Multiprotokoll
Die neuen Module haben gleich mehrere Ethernet-Protokolle an Bord: Profinet, Ethernet IP und EtherCAT.
Robust
Alle Module verfügen über ein robustes Gehäuse – entweder aus schwarzem Kunststoff oder Zink-Druckguss.
M12-Anschluss
Alle Module verfügen über einen modernen und leistungsstarken M12 Power-Anschluss.
Gerüstet für das IIoT
Mit IoT-Schnittstellen wie beispielsweise MQTT sind Sie auch für die Zukunft gerüstet.
Das Networking Portfolio im Überblick
Entdecken Sie die neuen Produktlinien im Bereich Netzwerktechnik und erfahren Sie mehr über die drei Performance Klassen.Die Advanced IO-Link-Master
- Schnittstelle
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Schnittstelle IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A (4x) + Type B (4x)
- Ausgangsstrom max.
- 4 A
- Anzeige
- nein
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 12x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 12x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 16 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 16 A
- Gehäusematerial
-
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze - Abmessung
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Umgebungstemperatur
- -40...70 °C
- Schutzart
-
IP68
IP69K - IO-Link Version
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- ja
- Lieferumfang
-
Erdungsband
Schraube M4x6 - Nicht im Lieferumfang
-
Beschriftungsschild
Blindstopfen
- Schnittstelle
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Schnittstelle IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A
- Ausgangsstrom max.
- 4 A
- Anzeige
- nein
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 16 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 16 A
- Gehäusematerial
-
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze - Abmessung
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Umgebungstemperatur
- -40...70 °C
- Schutzart
-
IP68
IP69K - IO-Link Version
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- ja
- Lieferumfang
-
Erdungsband
Schraube M4x6 - Nicht im Lieferumfang
-
Beschriftungsschild
Blindstopfen
- Schnittstelle
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Schnittstelle IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A
- Ausgangsstrom max.
- 4 A
- Anzeige
- ja
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 16 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 16 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 32 x 224 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67
- IO-Link Version
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- ja
- Lieferumfang
-
Erdungsband
Schraube M4x6 - Nicht im Lieferumfang
-
Beschriftungsschild
Blindstopfen
- Schnittstelle
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Schnittstelle IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A (4x) + Type B (4x)
- Ausgangsstrom max.
- 4 A
- Anzeige
- ja
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 12x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 12x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 16 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 16 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 32 x 224 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67
- IO-Link Version
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- ja
- Lieferumfang
-
Erdungsband
Schraube M4x6 - Nicht im Lieferumfang
-
Beschriftungsschild
Blindstopfen
Die Standard IO-Link-Master
- Schnittstelle
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Schnittstelle IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A
- Ausgangsstrom max.
- 2 A
- Anzeige
- nein
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 16 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 16 A
- Gehäusematerial
-
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze - Abmessung
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Umgebungstemperatur
- -40...70 °C
- Schutzart
-
IP68
IP69K - IO-Link Version
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- ja
- Lieferumfang
-
Erdungsband
Schraube M4x6 - Nicht im Lieferumfang
-
Beschriftungsschild
Blindstopfen
Die Entry IO-Link-Master
- Schnittstelle
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Schnittstelle IIoT
- REST API, MQTT
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A
- Ausgangsstrom max.
- 0.25 A
- Anzeige
- nein
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 8x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 4 A
- Gehäusematerial
-
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze - Abmessung
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Umgebungstemperatur
- -40...70 °C
- Schutzart
-
IP68
IP69K - IO-Link Version
- 1.1.4
- Lieferumfang
-
Erdungsband
Schraube M4x6 - Nicht im Lieferumfang
-
Beschriftungsschild
Blindstopfen
Downloads
-
Entry IO-Link-Master
-
Advanced IO-Link-Master
-
Standard IO-Link-Master