Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

14.09.2025

BIS VU-330 – der M30-UHF-Reader für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot

Kompakt gebaut. Für schnelle Datenübertragung entwickelt.

BIS VU-330 – der M30-UHF-Reader

Mit BIS VU-330 erweitert Balluff sein RFID-Portfolio um einen kompakten UHF-Reader im M30-Format, der mit der bewährten Prozessoreinheit BIS V-61xx kombiniert werden kann. Dieser Reader bietet eine leistungsstarke Lösung für die präzise Identifikation im Nahbereich und wurde speziell für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und hohen Geschwindigkeiten entwickelt.

Dank einer Lesereichweite von bis zu 300 mm und der Fähigkeit, bis zu zehn Transponder gleichzeitig zu erkennen, ist BIS VU-330 ideal für dynamische Prozesse in der Automobilindustrie, der Metallverarbeitung und der Fabrikautomation geeignet. Sein kompaktes Design ermöglicht eine einfache Integration direkt in Maschinen oder Fördersysteme, sogar in Bereichen, in denen UHF-Lösungen bisher überdimensioniert waren.

Ein wesentliches Highlight ist die geringe Störanfälligkeit im UHF-Bereich, wodurch Reflexionen und Signalstörungen minimiert werden. Die Auto-Setup-Funktion vereinfacht darüber hinaus die Inbetriebnahme erheblich und gewährleistet eine schnelle Integration in bestehende Systeme.

Mit internationalen Zulassungen für Europa, die USA, Kanada und China ist der BIS VU-330 für den weltweiten Einsatz bereit - und damit die ideale Wahl für weltweit tätige Maschinen- und Anlagenbauer.

Warum sollten Sie sich für den BIS VU-330 entscheiden?

Außergewöhnliche Reichweite

Lesereichweite bis zu 300 mm.

Kompaktes M30-Design

Ideal für Installationen mit begrenztem Platzangebot.

Erkennung mehrerer Tags

Bis zu 10 Tags gleichzeitig.

Zuverlässige Signalqualität

Reduziert Störungen in der UHF-Signalübertragung.

Auto-Setup-Funktion

Einfache Integration und Inbetriebnahme.

Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen

Von der Automobilindustrie und Metallverarbeitung bis hin zur Intralogistik und Verpackung – der BIS VU-330 wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Ob zur Verfolgung von Materialien in Maschinen, zur Integration in fahrerlose Transportfahrzeuge oder zur Digitalisierung an Lesestellen – dieser Reader liefert stets optimale Ergebnisse.


Produkte

BIS01J8: für USA und Kanada

BIS01J9: für China

BIS01J7

UHF Reader mit integrierter Auswerteeinheit

BIS01J8

UHF Reader mit integrierter Auswerteeinheit

BIS01J7

UHF Reader mit integrierter Auswerteeinheit

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Indien (WPC)
Abmessung
Ø 30 x 98 mm
Antennenform
Planar
Polarisation
zirkular
Ausgangsleistung einstellbar
-9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Schnittstelle
RS485 (nur Anschluss an BIS V)
Betriebsspannung Ub
24 V DC LPS Class 2
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
Ecolab
cULus
WEEE
ETA
Mehr Produktdetails
BIS01J8

UHF Reader mit integrierter Auswerteeinheit

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
902…928 MHz
Funkzulassung
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Abmessung
Ø 30 x 98 mm
Antennenform
Planar
Polarisation
zirkular
Ausgangsleistung einstellbar
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Schnittstelle
RS485 (nur Anschluss an BIS V)
Betriebsspannung Ub
24 V DC LPS Class 2
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
Zulassung/Konformität
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
Mehr Produktdetails

BIS VU-330 lässt sich nahtlos in die BIS V-Plattform integrieren und bietet eine einheitliche Lösung für UHF-Anwendungen im Nahbereich. Kunden profitieren von einer leistungsstarken RFID-Kommunikation, vertrauten Schnittstellen, einer einfachen Integration und einer einheitlichen Systemarchitektur.

Selina Zettl, Product Manager RFID

Auswerteeinheit BIS V für hohe Leistung

Wenn Ihre Anwendung einen hohen Datenübertragungsrate, schnelle Kommunikation und die Verarbeitung mehrerer Tags erfordert, ist die BIS V-Auswerteeinheit die optimale Wahl. Sie unterstützt alle im Balluff RFID-Portfolio verfügbaren Frequenzen, bietet eine Vielzahl von Schnittstellen (z. B. Profinet, Ethernet/IP, TCP/IP) und ist für datenintensive RFID-Anwendungen in dynamischen Industrieumgebungen ausgelegt.

1. Auswerteeinheit BIS V

2. UHF Reader BIS VU-330

3. UHF Reader BIS VU-320

4. UHF-Tags

Kennen Sie bereits unseren RFID-Konfigurator?

Mit wenigen Klicks zur individuellen RFID-Lösung: Finden Sie die passenden Produkte für Ihre Anwendung mit Hilfe des RFID-Konfigurators.

Jetzt testen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten