Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

24.04.2026

Kleines induktives Positionsmesssystem BIP

Die perfekte Lösung für enge Bauräume

Kleines induktives Positionsmesssystem BIP

Mit den induktiven Sensoren BIP messen Sie Positionen metallischer Objekte berührungslos und verschleißfrei und das mit höchster Präzision. Unsere sehr kleinen induktiven Positionssensoren wurden speziell für begrenzte Bauräume entwickelt und überzeugen nun auch bei engsten Einbaubedingungen. Kompakte und präzise Werkzeugspindeln und Werkzeugwechsler eines Bearbeitungszentrums spielen im Arbeitsprozess eine zentrale Rolle. Daher ist die zuverlässige und verschleißfreie Überwachung des Spannvorgangs entscheidend. Durch die fortschreitende Miniaturisierung stellt auch hier immer mehr Platzmangel eine Herausforderung dar. Das kleinste induktive Positionsmesssystem BIP bietet Ihnen die perfekte Lösung: es zeichnet sich durch einen Messbereich von bis zu 7 mm aus und ist somit ideal für Anwendungen in kleinen Bauräumen geeignet. 

Dank unserer neuen Technologieplattform bieten wir Ihnen eine gleichzeitige Verfügbarkeit von Analog und IO-Link-Schnittstellen. Dadurch haben Sie die Flexibilität, das System nach Ihren individuellen Anforderungen anzupassen. Die einfache Programmierung über die IO-Link- Schnittstelle ermöglicht Ihnen zudem eine effiziente Integration in Ihre bestehenden Prozesse. Unser Positionsmesssystem bietet nicht nur eine sehr kleine Bauform, sondern auch smarte Funktionalitäten, die Ihre Effizienz steigern. Ein individuell programmierbarer Hubzähler erfasst die Bewegungen Ihrer Anwendung und liefert Ihnen jederzeit Informationen über Verschleiß und Lebensdauer. Zudem sind die Sensoren für raue Umgebungen konzipiert, sodass sie auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig arbeiten. 

Die Besonderheiten

  • sehr kleine Bauform
  • gleichzeitige analoge und digitale Schnittstelle
  • Kabelabgang für horizontale und vertikale Richtung
  • smarte Funktionen zur Effizienzsteigerung
  • einfache Programmierung über die IO-Link-Schnittstelle

Produkte

Induktiver Positionssensor BIP: Intelligenter Sensor für enge Bauräume

Abmaße: 22 x 23,7 x 15 mm

BIP002R

Ideal für begrenzte Einbaubedingungen

BIP002R

Ideal für begrenzte Einbaubedingungen

Abmessung
22 x 23.7 x 15 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...7 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analogausgang
Analog, Spannung (Standard)/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA
Ausgangscharakteristik
steigend, einstellbar
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Mehr Produktdetails

Induktiver Positionssensor BIP: Allrounder in Spannprozessen 
(Ersatz für bisherigen BIP02) 

Abmaße: 52 x 15,8 x 30 mm 

BIP002P

Werkseinstellung: Spannungsausgang

BIP0030

Werkseinstellung: Stromausgang

BIP002P

Werkseinstellung: Spannungsausgang

Abmessung
52 x 15.8 x 30 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...40 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analogausgang
Analog, Spannung (Standard)/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA
Ausgangscharakteristik
steigend, einstellbar
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Mehr Produktdetails
BIP0030

Werkseinstellung: Stromausgang

Abmessung
52 x 15.8 x 30 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...40 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analogausgang
Analog, Strom (Standard)/Analog, Spannung umschaltbar 4…20 mA/0…10 V
Ausgangscharakteristik
steigend, einstellbar
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Mehr Produktdetails

Haltewinkel

BAM04ML

Verwendung für Bedämpfung Induktive Sensoren

BAM04MM

Adapter für BIP L0x-Txxx-06-S4

BAM04MN

Adapter für BIP L0x-Txxx-06-S4

BAM04ML

Verwendung für Bedämpfung Induktive Sensoren

Verwendung
für Bedämpfung Induktive Sensoren
Material
1.71321 (16MnCr5) (EC80) Weißbronze
Abmessung
27 x 10 x 28 mm
Befestigung
Schraube M4
Mehr Produktdetails
BAM04MM

Adapter für BIP L0x-Txxx-06-S4

Verwendung
Adapter für BIP L0x-Txxx-06-S4
Material
Edelstahl (1.4301)
Abmessung
12.5 x 2.5 x 43 mm
Mehr Produktdetails
BAM04MN

Adapter für BIP L0x-Txxx-06-S4

Verwendung
Adapter für BIP L0x-Txxx-06-S4
Material
Edelstahl (1.4301)
Abmessung
12.5 x 6.7 x 58 mm
Mehr Produktdetails

Downloads

  • Kleinstes induktives Positionsmesssystem BIP
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten