Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

23.10.2023

Smarte Sensorfamilie BOS R254K

Nun auch mit Time Of Flight (TOF)-Ausführungen

Smarte Sensorfamilie BOS R254K

Die Bezeichnung SAMS (Smart Automation and Monitoring System) steht für die umfassende Automatisierungsphilosophie von Balluff. Das Smart Automation and Monitoring System umfasst einerseits eine Vielzahl an Zusatzfunktionen und zusätzlichen Informationen jeder einzelnen Komponente und zeichnet sich andererseits durch sein einheitliches und standardisiertes Bedien-, Konfigurations- und Diagnosekonzept aus.

Teil dieses Systems ist unser neuer optoelektronischer Sensor BOS R254K, mit dem Sie zuverlässig beispielsweise Flaschen, Behälter und Paletten in der Lebensmittelindustrie und im Verpackungsbereich erfassen. Für anspruchsvolle Applikationen konzipiert, ist er überall dort optimal eingesetzt, wo regelmäßig mit aggressiven Mitteln und Hochdruck gereinigt wird. Beständig gegenüber Reinigungsmitteln (Ecolab), besteht er den Reinigungszyklus nach dem hohen Balluff Standard. Die Schutzarten IP67 und IP69K erlauben einen Einsatz in kritischen Applikationen mit rauen Umgebungsbedingungen gerade auch im Bereich Factory Automation.

Weiterer Pluspunkt: Seine zahlreichen Zusatzfunktionen gewährleisten Ihnen Condition Monitoring. So liefert der Sensor durch seine Selbstüberwachung hilfreiche Diagnosedaten. Darüber hinaus gewinnen Sie wertvolle Informationen über den Einsatzort inklusive der Anwendung selbst. Unter dem Strich lässt sich der Sensor für eine höhere Anlagenverfügbarkeit nutzen.

Zur Sensorfamilie gehören Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflexionslichtschranken und Einweglichtschranken.

Ein besonders Highlight ist der Laser-Lichttaster mit 1000 mm Reichweite, der mit der Time-of-Flight Technologie arbeitet. Diese Technologie ermöglicht sowohl eine nahezu objektunabhängige Objekterkennung als auch eine zuverlässige Kleinteileerkennung. Die Laser-Reflexionslichtschranke mit Autokollimation zeichnet sich durch hohe Schaltgenauigkeit und eine optimierte Kleinteileerkennung auch über große Distanzen aus.

Die Besonderheiten

  • IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profil 2)
  • Zusatzfunktionen: verschiedene Betriebsmodi auch für anspruchsvolle Objekterkennung (Mittelwertbildung, Zeit- und Zählfunktionen, dynamische Schaltschwellenanpassung, voreingestellte Schaltschwellen, Sende-LED-Überwachung, Aufzeichnung von Extremwerten)
  • beständig gegenüber rauen Umweltbedingungen
  • Sensor überwacht sich selbst und seine Umgebung: Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration, Neigung, Verschmutzung, Funktionsreserve

Überblick

Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Reflexionslichtschranken

Einweglichtschranken

Downloads

  • Optoelektronische Sensoren mit Condition Monitoring
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten