Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE0133

BAE PS-XA-1W-24-150-612-I

Feldnetzteile mit IO-Link-Schnittstelle

Ausgangsleistung max.
300 W
Ausgangsspannung
24 - 28 V DC
Ausgangsnennstrom
12.5 A
Eingangsspannung
85...264 V AC
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 3-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Feldnetzteile mit IO-Link-Schnittstelle – BAE0133

Das Feldnetzteil BAE PS-XA-1W-24-150-612-I mit dem Order Code BAE0133 verfügt über eine maximale Ausgangsleistung von 300 W, eine Ausgangsspannung von 24–28 V DC und einen Ausgangsnennstrom von 12,5 A. Die Eingangsspannung beträgt 85...264 V AC. Für die Spannungsversorgung IN ist ein 7/8"-Stecker, 3-polig, vorgesehen; der Anschluss für die Spannungsversorgung OUT ist als 7/8"x3-Buchse ausgeführt.

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Das Gehäuse besitzt die Schutzart IP67/IP65 und misst 181 x 59 x 183 mm. Die Befestigung erfolgt über eine Flanschbefestigung. Als Gehäusematerialien kommen Aluminium und PET zum Einsatz. Das Feldnetzteil verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; WEEE ist ebenfalls angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Ausgangsleistung max.
300 W
Ausgangsspannung
24 - 28 V DC
Ausgangsnennstrom
12.5 A
Eingangsspannung
85...264 V AC
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 3-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"x3-Buchse
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67/IP65
Abmessung
181 x 59 x 183 mm
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
PET
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten