Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Abstandssensoren
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
0.5...2 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Empfohlene Alternative
BAW004C
Induktive Abstandssensoren
BAW M12MI-UAC35C-S04G
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MI-UAC20B-S04G | BAW M12MI-UAC35C-S04G | BAW M12MI-UAC20B-S04G-515 | |
|
-
Listenpreis
|
173,69 EUR
Listenpreis
|
200,08 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm | 0.5...2 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 500 Hz | 1000 Hz | 500 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±8 µm | ±7 µm | ±8 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±45 µm | ±35 µm | ±45 µm |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PEEK |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -40...80 °C | -10...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt